Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772610","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Actual product may vary
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
Product ID: 772610
GTIN: 4046548105407
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 Ip67,
透過連接模組 PDP 連結的連接,10 個安全數位輸入,
4 個安全數位輸出,可配置為標準的 8 個輸出,測試脈衝
或 24 V,連接 2 x M12 5-pin 和 2 x M12 8-pin。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| 應用範圍 | Standard/Fail-safe |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | Supply |
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| U2 的用途 | Load Supply |
| 電源類型 2 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| 最大裝置斷路器 | 10 A |
入口
| 輸入點數量 | 10 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V |
| 輸入類型符合 EN 61131-2 | 1, 3 |
| 電位隔離輸入 | ja |
半導體輸出
| S/C 輸出的功能 |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| DC voltage at output | 24 V DC |
| S/C O 的電位隔離 | ja |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 恆定負載 1 極輸出 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -30 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 10g |
| 隔距與沿面距離到 | IEC 60664-1 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP67 (not evaluated by UL) |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Eingang und int. Busspannung |
| 電位隔離類型 1 | Basisisolierung |
| 電位隔離 2 介於 | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| 電位隔離類型 2 | Basisisolierung |
機械數據
| 外殼材質 |
PBT
Valox 855 PET |
| 外殼材質代碼 | PC |
| 連接端子 | M12 |
| 端子樣式 | schraubverriegelt |
| 高度尺寸 | 162 |
| 寬度尺寸 | 60 |
| 深度尺寸 | 30 |
| 淨重 | 315 |
| 毛重 | 332 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242204 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105407 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |