有關正確應用產品的訓練課程

訓練參加者坐在桌旁聽演講。

產品訓練課程為何?對於每款 Pilz 產品,我是否皆需要訓練?否,我們的產品操作簡單。

對於選定的產品,我們可以提供專屬訓練課程作為附加支援。在這些訓練課程中,您將學習到實用技能,例如如何配置、 編程控制監控維修各自產品。

有關產品應用的訓練課程適合哪些人?

從配置到編程,直接向我們的專家學習實用技能,例如正確的處置,以及對於試運轉和控制技術的基於標準的專業知識。有效、專注及應用導向!訓練課程是針對想要透過正確應用安全元件提高產能的任何人。例如:試運轉工程師、電氣技術員、設計工程師、維護人員、程式設計師、專案工程師等。

基於您的知識背景,您可以參加入門、基礎、進階或專家層級的訓練課程。為此目的,訓練課程分成不同的資格認證層級

  • 基於標準的專業知識,以及關於要求的目標式知識開發
  • 知識獲取以供有效使用、應用選項及整合
  • 學習如何配置、編程、控制及監控整合式解決方案
  • 有關處置和診斷的實用練習
  • 產業的交流和網路連結
  • 透過專業使用安全元件提高產能

有關產品應用可提供哪些訓練課程?

在正確的產品應用上累積技術專業知識!我們的產品應用訓練課程涵蓋下列領域:控制器、感測器技術、驅動技術、切換裝置、小型控制器 PNOZmulti 及機器人技術。立即探索合適的訓練課程!

 

我們同時提供國際訓練課程和國家級訓練課程。所有國際訓練課程皆顯示在網站的全球區域中。選擇國家後,將顯示該國的所有國內與國際訓練課程。

請在這裡選擇

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

安全培訓