工業網路資安產品解決方案

僅限授權人員存取!

人員站在安全門前面雙臂交叉

Pilz 是機器層級安全領域的專家,因此我們在工業網路資安方面的活動基本上也著重於機器。我們可為客戶提供特定產品解決方案,以防止透過 IT 網路的攻擊,同時也防止透過實體存取對機器進行惡意或意外變更的威脅。

即使擁有最完善的安全門防護權限控制措施,若無法防範網路上的未授權存取,一切都將形同虛設。需要建立整體性安全概念,將機械安全以及工業網路資安納入整體考量。。一旦出現資安漏洞,可能導致品質降低及非計畫性停機等問題。因此,只有經過授權的人員才能存取和防止來自外部操縱控制系統的方式來保護工廠與機械就變得更為重要。

我們為您提供完整的機器權限概念,不僅考慮機械安全(即保護人員的安全),而且考慮工業資安(即保護您的機器避免操縱或誤用)。採用此全方位方法,我們涵蓋機器上 IT 資安與 OT 資安之間的介面,因此可為您的系統達成最大資安程度。基礎是國際標準系列 IEC 62443,即網路資安標準,其著重於「工業自動化與控制系統」(IACS)的 IT 資安。

我們提供資料與存取安全的網路資安解決方案

實體存取控制

戴著安全帽的的人員在機器前面

識別與進入管理 – I.A.M.

憑藉簡稱 I.A.M. 的「識別與進入管理」,我們提供全方位的產品與軟體套件,並為存取管理的日常挑戰提供客製化解決方案。從基礎身分驗證到進階權限管理,從功能安全的操作模式選擇到電子化維護防護機制。

在一個系統中整合安全和工業網路資安
群組產品照片

模組化安全門系統

透過對機械的存取進行安全防護,您可以保護員工避免危險的機器動作。在此採用模組化安全門系統。除了為安全門提供可靠的保護之外,更能透過模組化設計原理,打造符合您應用需求的客製化安全門解決方。您還可以受惠於符合成本的串接、快速診斷、附加控制及按鈕元件,以及選配的緊急脫離裝置。

安全防護門
產品圖片 PITmode fusion

操作模式選擇與存取權限系統 PITmode fusion版本

採用 PITmode fusion,您可以保護您的工廠與機械設備避免未經授權存取,並防止由於不當使用所造成的損壞。除了採用 PITreader 控制存取權限,您也可以使用 PITmode fusion 進行功能安全操作模式選擇。在單一系統中整合安全和資安功能。

安全存取控制
產品圖片連接到筆記型電腦的小型控制器 PNOZmulti 2

可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2

選擇所有機器類型皆適用的全球安全標準來監控緊急停止、安全門、安全光柵、雙手控件等。在圖形設定工具中,您可以使用經認證功能模塊透過 PITreader 簡單創建存取權限,並透過 PITmode fusion 簡單創建安全操作模式選擇。

安全控制

Pilz 為您提供的完整工業資安產品組合 – 循序漸進地確保機械設備安全:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援