Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"4R000001","name":"PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880QU"]}
Actual product may vary
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
Product ID: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67,裝置,防護等級 IP67,控制系統 I/O,故障安全和
標準,2 個 M12 連接埠,PROFINET IO 裝置有 PROFIsafe,合規性
等級 C(CC-C),PROFIenergy,IRT/RT,資料集 I&M 0 和 1-4,數位
輸入與輸出,6/12 個輸入,測試脈衝輸出 24 V DC 0.25 A,
6/0 個輸出,電晶體,0.5 A,單極,正向開關,
防短路,防過載,2 個輸出,電晶體,2 A,雙極,
切換為 24 V(O0+)和 0 V(O0-),防短路,防過載,
電源電壓,饋送裝置供電 24 V DC 16 A,饋送
負載供電 24 V DC 16 A,電位隔離,連接功能性接地。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PDP67,裝置,防護等級 IP67,控制系統 I/O,故障安全和 標準,2 個 M12 連接埠,PROFINET IO 裝置有 PROFIsafe,合規性 等級 C(CC-C),PROFIenergy,IRT/RT,資料集 I&M 0 和 1-4,數位 輸入與輸出,6/12 個輸入,測試脈衝輸出 24 V DC 0.25 A, 6/0 個輸出,電晶體,0.5 A,單極,正向開關, 防短路,防過載,2 個輸出,電晶體,2 A,雙極, 切換為 24 V(O0+)和 0 V(O0-),防短路,防過載, 電源電壓,饋送裝置供電 24 V DC 16 A,饋送 負載供電 24 V DC 16 A,電位隔離,連接功能性接地。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 裝置供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 480 |
| 電位隔離 U1 | 是 |
| U2 的用途 | 負載供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| 電位隔離 U2 | 是 |
入口
| 數位輸入數量 |
6
12 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 輸入類型符合 EN 61131-2 | 1、3 |
| 軟體濾波器時間 | 0 ms ...10 ms |
| 電位隔離輸入 | 是 |
| 電壓供應到輸入 | 裝置供電 |
半導體輸出
| 為 1 極輸出供電 | 裝置供電 |
| S/C O 的電位隔離 | 是 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 恆定負載 1 極輸出 |
電阻式
電感式 電容式 |
半導體輸出2極
| 2-pin SC 輸出數量 | 2 |
| 為 2 極輸出供電 | 負載供電 |
| SC 輸出2p. 防短路 | 是 |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 12 |
PROFINET接口
| Profinet IO 規範 | V2.33 |
| Profinet 符合性等級 | C |
| PROFIsafe 版本 | V2.6 |
| 可設定傳輸速率 Profinet | 100 MBit/s |
| 傳輸速率設定 Profinet | 自動化 |
| Profinet 認證 | PNO |
| Profinet 製造商 ID | 092Fh |
| 接頭類型 Profinet 介面 | M12 |
| Profinet 類型 | IO 裝置 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-30
70 |
| 周圍環境溫度有 UL | |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2(第 B 區) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 200 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | 負載供電和裝置供電 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
| 電位隔離 2 介於 | 乙太網路和裝置供電 |
| 電位隔離類型 2 | 功能絕緣 |
| 電位隔離 3 介於 | 乙太網路和負載供電 |
| 電位隔離類型 3 | 功能絕緣 |
機械數據
| 外殼材質 | GD-ZnAl4Cu1 |
| 連接端子 | M12 |
| 端子樣式 | 螺絲連動鎖定 |
| 高度尺寸 | 257.8 |
| 寬度尺寸 | 61.3 |
| 深度尺寸 | 34.5 |
| 淨重 | 980 |
| 毛重 | 1000 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242604 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088083 |
| 體積 | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
Stripping Tool
380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a
SafetyNET p, balení = 1 sada.
Crimping Tool
380071
Ruční krimpovací kleště pro stlačování otočených kolíkových azásuvkových kontaktů,
průřez 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, lisování čtyřmi trny,
jemné nastavování krimpovacího rozměru ve stupních pomocí seřizovacíhokolečka, nucené blokování na
ochranu před chybným krimpováním.
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro
připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na
PSS67 a PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Konektor, 5-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vnější průměr kabelu:4 -6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Konektor, 5-pól., zástrčka úhlová M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Konektor, 5-pól., zásuvka úhlová M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D,
připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Konektor, 5-pól. (4+FE), stíněný, zásuvná přímá M12, kódování L
(Power), krimpovaná přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg11, vnější průměr kabelu 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Konektor, 5-pól., stíněný, zásuvka přímá M12, kódování L
(Power), krimpovaná přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg11, vnější průměr kabelu 5-9mm
Caps for IP67 moduls
380324
Příslušenství, uzavírací krytky pro porty M12 na přístrojích PDP67 aPSS67,
krytí IP67, černé, balení = 4 kusy, používat pouze pro porty s
kódováním A a D (380328 pouze pro kódování L).
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
Příslušenství, uzavírací krytky pro porty M12 na přístrojích PDP67 aPSS67,
krytí IP67, šedé, balení = 2 kusy, používat pouze pro porty s
kódováním L (380324 pouze pro kódováním A a D).
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67, příslušenství, paměťová karta microSD, 512 MB,
průmyslovéprovedení,
poniklované mosazné pouzdro, konektor M12, kódování A, pro
přístrojePDP67.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 0,5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000020
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 0,5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000023
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5pól.konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5pól.konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
C1000029
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
Popisovací štítky pro PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 kusů, 20
x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptér Y pro připojení PSEN ml b nebo PSEN ml s k PDP67, 1 x 8
pinů konektor M12 samice, přímý, kódování A na 2 x 5 pinů konektor M12
samec, přímý, kódování A
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 2,5 mm², 16 A, délka kabelu: 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 2,5 mm², 16 A, délka kabelu: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 2,5 mm², 16 A, délka kabelu: 10 m