鋰離子電池生產流程複雜,需要對多個熱處理及化學流程加以控制與安全防護。必須謹慎採取安全措施,以便將生產風險降至最低,同時支援工廠生產效率。
Pilz 安全解決方案 包含感測器與控制系統,除了安全門和開放式危險區域外,也可監控溫度、壓力與液位。
鋰離子電池需求迅速增長,尤其是在電動車、消費性電子產品與儲能系統領域。迅速增長的需求需要更有效率的電池,促使越來越多電池生產採用自動化及數位化流程。Pilz 提供自動化解決方案及服務,支援這項邁向永續移動力的轉型活動,實現安全與資安。
鋰離子電池生產流程複雜,需要對多個熱處理及化學流程加以控制與安全防護。必須謹慎採取安全措施,以便將生產風險降至最低,同時支援工廠生產效率。
Pilz 安全解決方案 包含感測器與控制系統,除了安全門和開放式危險區域外,也可監控溫度、壓力與液位。
機械設備的全球流通性
確保您的工廠與機械設備符合亞洲、歐洲、南美洲或美國的適用法規。如此一來,您可保證機器使用的最大靈活性。
在歐洲使用亞洲製的工廠與機械設備時,Pilz 提供 CE 認證支援。也提供美國 IC-USA 認證支援。
我們的全球專家網路提供您全方位的一站式支援:從 設計風險評估(DRA) 與 工廠驗收測試(FAT) 一直到 現場驗收測試(SAT)。
針對您員工的安全知識
作為機器製造商或營運商,您在 法律上有義務確保工廠、機械設備及裝置的安全。培訓教導您識別風險,並避免意外事故。
我們提供您的員工 機械安全 與 機器合規性要求主題相關培訓,如 CE 標章。培訓課程涵蓋各種層級,一直到認證培訓練課程。
為您的機械設備提供安全產品
Pilz 推出的安全開關、安全鎖定裝置與光學感測器用於安全門上,以及開放式危險區塊和機械設備接觸區塊。根據功能要求與安全等級進行選擇。
與 Pilz 控制器搭配使用,可形成協調性極佳的完整解決方案,除了安全功能之外,也可監控壓力與溫度,並與其他控制器通訊。
為了避免未經授權的存取,操作人員可使用識別進入管理系統(IAM),根據權限等級認證使用者並保護存取。
安全電池生產涵蓋眾多步驟。步驟包括從漿料混合到塗佈、乾燥與切割電極、組裝單元與模組,和測試及儲存電池。必須考慮不同安全要求,並落實在各個步驟。
Pilz 提供自動化解決方案及服務支援,實現安全與資安。
您可以獲得的優勢
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]