您是否已將安全和資安完全整合到您的機器設計中?
在現代生產工廠中,僅僅涵蓋功能安全已不再足夠。機械安全(安全)和防止擅改與攻擊(工業資安)必須一起考慮到。
根據歐盟機械規章,併入資安層面成為對於許多機器製造商的強制性要求。
這意指:安全 + 資安 = 可靠且符合標準的機器運作
邁向安全且符合規範的機械設備之路
您是否已將安全和資安完全整合到您的機器設計中?
在現代生產工廠中,僅僅涵蓋功能安全已不再足夠。機械安全(安全)和防止擅改與攻擊(工業資安)必須一起考慮到。
根據歐盟機械規章,併入資安層面成為對於許多機器製造商的強制性要求。
這意指:安全 + 資安 = 可靠且符合標準的機器運作
歐盟機械規章 2023/1230 將自 2027 年 1 月 20 日起強制實施。其在現有安全要求上擴展成包含生產方面的工業資安、AI,以及日益增加的連線能力等問題。
公司也必須遵守其他具有約束力的標準和 指令,包含:
這些要求適用於設計、操作或現代化機械設備的每個人。
在您努力實現安全合規的機械設備時,Pilz 可以支援您走過每一步 – 憑藉深入的標準專業知識、適當的訓練、量身所打造的服務以及產品解決方案,所有皆來自單一來源。
這讓您能夠可靠符合歐盟機械規章的要求、降低風險,同時提高效率和工廠可用性。
與 Pilz 一起,您可以獲得所有相關標準與規章的深入專業知識。我們會解說各項要求、概述將其落實的具體步驟,並引導您完成從評估到實務實作的整個程序 – 可理解、符合法律和標準 且切實可行。
熟悉法律與規範要求者才能有效加以實行。 在我們的實務訓練課程中,安全人員、維護人員及負責人員學習如何在早期階段識別風險、防止意外事故,並有效抵禦網路攻擊。
從風險評估以及降低風險措施的定義和實作直到驗證:Pilz 會引導您完成符合標準的 安全與資安程序的每個步驟。我們使用結構清楚的經充分測試方法結合這兩種觀點 – 為了最大效率 ,並完全符合所有法律與規範要求。
識別 進入管理系統(I.A.M.)為您提供整合式解決方案,可控制進出、明確定義職責並可靠確保敏感區域安全。 這讓您能夠提升安全性、降低責任風險,並同時提高您工廠的產能。在一個系統中 探索 安全 和資安!
機械安全意指可靠保護人員、機械設備及生產程序,並安全符合法律要求。憑藉全方位專業知識以及 安全與資安解決方案的完整產品組合,Pilz 可以提供支援。
憑藉我們的標準專業知識、實用訓練課程、個人化現場諮詢以及完美量身打造的 安全與資安產品,您將擁有對於符合標準的與時俱進機器您所需的一切事物。
優點概述:
Pilz 是理想合作夥伴的理由:
確認您的機械設備符合新機械設備規章。我們的專家將會協助您進行實作。立即聯絡我們。
請閱讀型錄瞭解 Pilz 如何使用其標準專業知識、服務及產品,在您邁向安全合規機械設備的旅途上支援您。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]