Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
4 個安全類比輸入,4..20 mA。
€42,372.00
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
8 個安全數位輸入,4 個安全電晶體輸出。
€18,937.00
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
4 個安全數位輸入,4 個安全繼電器輸出。
€24,283.00
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
8 個安全輸入,2 個安全雙極電晶體輸出。
€37,364.00
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,2 個可程式小型安全控制器
PNOZmulti 2 的擴充模組
安全連接。
€15,925.00
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 Ip67,
透過連接模組 PDP 連結的連接,10 個安全數位輸入,
4 個安全數位輸出,可配置為標準的 8 個輸出,測試脈衝
或 24 V,連接 2 x M12 5-pin 和 2 x M12 8-pin。
€26,620.00
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 IP67,
不鏽鋼連接,透過連接模組 PDP 連結的連接,10
個安全數位輸入,4 個安全輸出,可配置為標準的 8 個輸出
,測試脈衝或 24 V,連接 2 x M12 5-
pin 和 2 x M12 8-pin。
€27,441.00
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 IP67,連接
透過連接模組 PNOZ m EF PDP 連結的連接,8 個安全輸入,
4 個安全電晶體輸出,可配置為標準的 8 個輸出,
測試脈衝或 24 V 輸出,4 x 5-pin M12 母接頭。
€23,608.00
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 Ip67,
不鏽鋼連接,透過連接模組 PDP 連結的連接,8 個安全
數位輸入,4 個安全輸出,可配置為
標準的 8 個輸出,測試脈衝或 24 V,連接 4 x M12 5-pin。
€24,229.00
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
安全監控 1 軸,2 個安全輸出,可串接輸入。
€33,901.00
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
4 個安全數位輸入,4 個安全繼電器輸出,多樣化可依據 EN 50156
控制爐子的安全閥。
€26,761.00
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.