뮤팅 램프 PITsign

안전한 뮤팅 상태 표시

뮤팅 램프 PITsign

뮤팅이란 기계가 정상적으로 작동하는 동안 안전 기능을 일시적으로 자동 정지하는 것을 말합니다. 이 기능은 자재를 위험 지역 안팎으로 운반할 때 일반적으로 필요한 기능입니다. 시각적 수단을 사용하여 보호 장치의 뮤팅 상태를 표시하여 실수이든 의도적이든 위험 구역에 들어가지 않도록 경고하세요. 필츠 뮤팅 램프 PITsign을 사용해 보세요!

단순한 램프 이상의 장점 제공

  • 뮤팅 기능 감시를 위한 구성품으로 사용하든 다른 필츠 제품과 함께 통합 솔루션으로 사용하든 변함없는 뮤팅 램프 혜택
  • 뮤팅 상태 표시로 인간과 기계 모두의 안전 강화
  • 뮤팅 구역 내 원활한 생산
  • 승인된 평가 장치와 함께 완벽한 솔루션 구축
  • 안전한 무오류 뮤팅 램프 제어
  • 신뢰할 수 있는 램프 기능 감시
단순한 램프 이상의 장점 제공

신호를 통한 안전 보장

언모니터드 뮤팅 램프 PIT si1.1

뮤팅 작동 시 작업자는 보호 기능 중단으로 인해 발생하는 위험에 대한 경고를 받아야 합니다. PITsign 뮤팅 램프는 이를 위해 특별히 설계된 것입니다. 뮤팅 모드가 시작되면 램프가 바로 켜집니다.

언모니터드 뮤팅 램프 PIT si1.1

  • 언모니터드 뮤팅 램프
  • 라이트 커튼 PSENopt, 듀얼 폴 출력 장치, 안전 릴레이 PMUT X1P와 함께 사용하기에 적합

모니터드 뮤팅 램프 PITsi1.2

  • 뮤팅 램프
  • EN 954-1의 카테고리 4까지, EN/ISO 62061의 SIL 3까지, 또는 EN ISO 13849-1의 PL e까지 적용 가능
  • 램프에 결함이 있는 경우 2개의 반도체 신호 출력에서 경고 및 메시지가 발동
  • ESPE 규격 61496-1/2에 따른 통합 램프 모니터링을 덕분에 범용 사용 가능

표시등 장치 PIT si3.1

  • 언모니터드 표시등 장치
  • 다양한 작동 및 플랜트 상태 신호(적색 및 녹색등 요소)
  • 프로세스 오류 및 경고 구역 위반 신호(황색등 요소)

안전한 신호

광전자 보호 장치를 통해 기계류나 기계 부품에 대한 접근이 확보되면 어디에서든 뮤팅 램프 PITsign을 사용해야 합니다.

사용 가능 영역:

  • 기계 또는 로봇 셀
  • 레이저 용접 플랜트
  • 자동차 산업 플랜트

사용 사례

사용 사례

PSENopt 라이트 배리어와 뮤팅 램프를 사용해 보세요! 보호 장치가 일시 중단된 스테이션 취급 및 로딩을 위한 완벽한 솔루션을 만나볼 수 있습니다. 첨단 라이트 배리어는 모두 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 확장된 기능을 제공합니다. 자재가 게이트를 통과하면 라이트 배리어가 일시 중단되고 뮤팅 램프가 켜져 사람들이 위험 구역에 들어오지 못하게 합니다. 부속품은 반사거울, 충격 방지를 위한 포스트 프로텍터, 충돌 및 진동 방지 장치, IP6k9k 보호 하우징, 테스트 로드까지 다양합니다.

제품 범위: 뮤팅 램프 PITsign

뮤팅 램프 PITsign

Pilz를 이용하면 모니터링되는 뮤팅 램프와 모니터링되지 않는 뮤팅 램프 중에서 선택할 수 있습니다. 또는 전구 또는 LED 기준으로 선택할 수 있습니다.

뮤팅 램프 액세서리

또한 뮤팅 램프 PITsign용 액세서리를 이용할 수도 있습니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390