수동 조작 제어 장치 PITjog

제어 장치로 모든 위험 관리

수동 조작 제어 장치 PITjog

수동 제어 장치는 플랜트나 기계의 위험 구역에서 작업을 진행할 때 사용합니다. 예를 들면 안전문 개방 중 손으로 기계 기능을 제어하는 수동으로 조작하는 제어 장치를 사용합니다.

제어 장치 장점 정리

  • 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
  • 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
  • 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징
제어 장치 장점 정리

제어 장치 특징

제어 장치 특징
  • 푸시버튼 3개를 장착한 플라스틱 하우징
  • 양손 조작을 위한 푸시버튼 2개 및 초기화를 위한 푸시버튼 1개
  • IP50 보호 등급
  • 내구성이 강한 합성 자재 하우징
  • 푸시버튼을 통한 간단한 조작
  • 경량
  • 코일 케이블로 되어 있어서 넓은 작동 범위
  • 보관통 내에 안전하게 보관

위험 관리

잠재적인 위험 조건으로부터 사람을 보호하는 제어 장치를 사용하십시오. 이는 기계가 특수 운영 모드에 있을 때 안전기기 기능의 일부 또는 전부를 차단해야 하는 경우에 특히 해당합니다.

제어 장치 적용 분야는 일반적으로 다음과 같습니다:

  • 기계 설정
  • 정비 작업
  • 공정 감시
  • 시험 운전
위험 관리

귀사의 솔루션을 완성하십시오!

귀사의 솔루션을 완성하십시오!

귀사의 솔루션을 완성하여 플랜트나 기계류의 위험 구간에서 안전하게 작업하십시오! Pilz에서 제공하는 다음과 같은 승인된 분석 장치와 제어 장치를 사용하면 가능합니다.

  • 양손 제어 릴레이 P2HZ
  • 안전 릴레이 PNOZ s6
  • 안전 릴레이 PNOZ e2.1p
  • PNOZmulti 모듈형 안전 시스템의 양손 모듈
  • 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템

따라서 PITjog는 모든 산업 부분에 사용될 준비가 되어 있습니다!

필츠 제품 범위: 수동 조작 제어 장치 PITjog

수동 조작 제어 장치 PITjog

수동으로 조작하는 PITjog 제어 장치는 양손을 이용한 조작에 적합합니다.

부속품 PITjog

제어 장치 PITjog에 적합한 부속품에 대해 자세히 알아보십시오.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390