인에이블 스위치 PITenable

한손으로 안전하게 조정 및 유지보수

인에이블 스위치 PITenable

3단 인에이블 스위치 PITenable은 플랜트 또는 기계의 위험 구역에서 작업 시 수동으로 조작하는 제어 장치입니다. 보호 장치를 잠시 중단해야 할 때 사용됩니다.

장점 정리

  • 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
  • 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
  • 쇼크나 공황 상태로 과잉 반응하는 경우, 작업자를 보호
  • 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징
장점 정리

특징 정리

특징 정리
  • 3단 인에이블 스위치: Off-On-Off
  • M12 5핀 꺾임형 커넥터 포함 유형 또는 케이블 말단 개방 유형
  • 유지보수 불필요
  • 마그네틱 클램프를 이용한 간단한 부착
  • 가볍고 안정적인 압점
  • 쉽게 조작할 수 없음

3단 안전: Off-On-Off 3단 인에이블 스위치

  • 레벨 1: 푸시버튼이 작동되지 않은 상태입니다. 안전 기능이 작동하는 가운데 기계가 실행됩니다.
  • 레벨 2: 활성화 기능이 켜져 있고 푸시버튼이 중간에 위치한 상태입니다. 이동식 가드의 보호 기능이 중단된 상태에서 기계가 실행됩니다.
  • 레벨 3: 푸시버튼이 갑자기 해제되거나 완전히 눌렸을 때 보호 기능이 활성화됩니다. 기계가 즉시 정지 상태가 됩니다. 작업자가 충격적인 상황에서 과잉 반응하는 경우 이 기능이 작업자를 보호합니다.
3단 안전: Off-On-Off 3단 인에이블 스위치

승인을 받은 일체형 솔루션에 의한 안전

승인을 받은 일체형 솔루션에 의한 안전

Pilz는 PITenable 솔루션을 평가하기 위하여 안전한 평가 장치 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000을 제공합니다. PITenable은 위험 구역에서 작업자를 특별 보호해야 할 경우 항상 작동할 준비가 되어 있습니다.

필츠 제품 범위: 인에이블 스위치 PITenable

PITenable

3단 인에이블 스위치는 한 손 조작에 적합합니다.

부속품 PITenable

당사는 또한 PITenable용 월 브래킷을 부속품으로 공급하고 있습니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390