소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator

소형 컨트롤러 PNOZmulti용 안전 회로 구성 도구

PNOZmulti Configurator를 사용하여 PC에서 손쉽게 안전 회로를 구성할 수 있습니다. 이 구성 툴은 필츠 소형 컨트롤러의 프로젝트 설계, 구성, 문서화 및 시운전 시 도움을 줄 수 있습니다.

그래픽 기반의 Windows® 호환 사용자 인터페이스에서는 안전 회로를 위한 모든 요소 가 아이콘이나 선택 메뉴로 제공됩니다. 안전 회로 구성 시 관련 문서를 포함한 온라인 도움말을 활용할 수 있습니다. 구성이 완료되면 이 도구가 회로에 오류가 있는지 확인합니다.

PNOZmulti Configurator 소프트웨어 버전 10.9부터는 시운전하기 전에 "시뮬레이션" 기능을 사용해 사용자 프로그램을 테스트할 수 있습니다.

최종 설정이 완료된 안전 회로는 불필요한 변경을 방지하기 위해 인증받을 수 있습니다. 인증되지 않은 안전 회로 구성은 언제든지 편집, 수정 또는 확장할 수 있습니다. PNOZmulti Configurator에서 구성을 불러오기만 하면 됩니다! 이 구성은 출력하여 문서화할 수 있습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 사전 조립 및 인증된 블록이 포함된 소프트웨어
  • 구성에 따라 소급적으로 쉽게 수정 및 조정 가능
  • 간단하고 포괄적인 진단 기능은 기계 가동 중단 시간을 줄여주고 공장의 가동률을 높여줍니다.
  • 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템에 적용되는 전 세계적 안전 규격
  • 신속한 시운전과 최소한의 배선 작업 – 직접 확인해 보세요!

한 눈에 보는 특징

선으로 직접 연결하는 것이 아닌 소프트웨어로 구성하는 안전 회로

  • 직관적인 작동: 손쉬운 안전 회로 구성
  • 자유롭게 구성 가능: 소프트웨어 도구에서 몇 번의 클릭으로 모든 입출력 파라미터를 편리하게 설정 가능
  • 논리 게이트와 드래그 앤 드롭을 사용하여 안전 회로 구성 가능
  • 모든 기능, 로직 및 출력 요소를 작업 공간에서 선택

자동 오류 확인, 변경 방지

  • 안전성: 소프트웨어 도구가 생성된 안전 회로에 오류가 있는지 검사합니다.
  • 보호 기능: 완성된 구성을 인증하여 무단 변경을 방지합니다.
  • 유연성: 인증되지 않은 회로도는 언제든지 편집, 수정 또는 확장 가능합니다.
  • 단순성: 회로도 구성을 출력하면 문서화가 가능합니다.

PNOZmulti Configurator에 대한 질문과 답변

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 11의 새로운 기능은 무엇인가요?

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator – 라이선스 비용 부담이 없는 정식 버전 11:

버전 11부터 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 "Basic" 버전을 라이선스 비용 없이 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 무료로 다운로드하여 자동화 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 단, “Advanced" 소프트웨어 요소는 라이선스 요금이 청구됩니다.

버전  11의 주요 업데이트 사항

  • 새로운 고성능 소프트웨어 아키텍처
  • Windows 64비트 시스템 지원
  • 제품군 간소화: 모든 2세대 베이스 유닛(예: PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner)과 새로운 베이스 유닛(PNOZ m B0.1)
  • 모든 PNOZmulti 2 확장 모듈

버전 11은 새로운 PNOZmulti 2 프로젝트를 만들거나 기존의 PNOZmulti 2 프로젝트를 열고 편집하는 데 사용됩니다. 파워플로우, 진단, 오류 스택 등의 기능은 계속해서 시운전 및 유지보수에 사용 가능합니다.

자세한 정보:

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti Configurator 버전 11

PNOZmulti Configurator에서 기존 PNOZmulti Classic 및 Mini 프로젝트를 계속 편집하고 PNOZmulti 2로 마이그레이션할 수 있나요?

소프트웨어 도구 버전 10.14, 장기 지원 버전:

  • PNOZmulti Classic 및 PNOZmulti Mini 제품군의 하드웨어 포함
  • 해당 버전의 사용으로 PNOZmulti Classic 또는 Mini* 프로젝트를 PNOZmulti 2로 호환 가능
  • PNOZmulti Classic/Mini 프로젝트 열기 및 수정 가능
  • 기존 라이선스 키 사용 가능

지금 다운로드하세요! PNOZmulti Configurator 버전 10.14

*PNOZmulti Classic 및 PNOZmulti Mini 제품군은 2024년 12월 31일자로 단종되었습니다.

단종에 대한 상세 정보

PNOZmulti Configurator의 최신 버전과 이전 버전에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 최신 버전 및 이전 버전에 대한 모든 정보는 중앙 업데이트 페이지에서 확인할 수 있습니다. 여기서 릴리스 노트와 함께 최신 버전도 다운로드할 수 있습니다.

PNOZmulti Configurator 업데이트 및 버전으로 가기

PNOZmulti Configurator에 비밀번호 3개가 필요한 이유는 무엇입니까?

3가지 레벨의 비밀번호를 이용함으로써 다음과 같은 등급별 액세스를 지원합니다.

  • 레벨 1: 프로그램을 수정 및 저장할 수 있습니다.
  • 레벨 2: 프로그램을 볼 수 있으나 수정할 수는 없습니다.
  • 레벨 3: 특정 블록을 변경할 수 있습니다. 이들 블록은 시운전 등의 과정에서도 조정할 수 있습니다.

PNOZmulti Configurator의 샘플 프로젝트 비밀번호는 무엇입니까?

비밀번호 - 레벨 1 1
비밀번호 - 레벨 2 2
비밀번호 - 레벨 3 3

 

오류 스택을 읽고 저장하는 방법은 무엇입니까?

  1. PNOZmulti Configurator에서 오류 스택을 호출합니다. 이를 위해서는 온라인 연결이 있어야 합니다.
  2. 오류 텍스트 필드에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 '디스플레이' 메뉴 아래 있는 모든 것을 선택합니다.
  3. 그후 '저장' 옵션에서 경로와 파일 이름 등을 정의하고
  4. 정의한 내용을 저장하여 기술지원팀([email protected])으로 이메일을 보냅니다.
  5. 텍스트 편집기(Windows 텍스트 편집기 등)를 이용하여 *.mperr 파일을 표시할 수 있습니다.

필츠 제품군: 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator 라이선스

PNOZmulti Configurator의 모든 이점을 이용하려면 라이선스 키를 구입하세요. 기본 라이선스부터 프로젝트 업그레이드 라이선스에 이르기까지, 사용자의 요구사항에 따라 다양한 대안이 있습니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390