PSS 4000 -automaatiojärjestelmä ja PSSu PLC - Ohjelmointi ja huolto

Tavoiteasettelu

Tässä PSS 4000 -automaatiojärjestelmää koskevassa koulutuksessa selostetaan komponenttipohjaisen ohjelmoinnin edut. Lisäksi selostetaan toimintojen ohjaus PSSuniversal-järjestelmästä I/O-moduuleilla sekä tiedonsiirto SafetyNET p:n kautta. Lisäksi esitellään hajautettujen ohjausjärjestelmien yksinkertainen ja joustava konfigurointi PAS4000-ohjelmistolla. Lopuksi laaditaan ja testataan malliharjoituksia koulutusjärjestelmää varten. Kurssissa käsitellään myös vianetsintä.

Edistyneet

Sisällöt

  • EN IEC 61131-3 -ohjelmoinnin perusteet ja eri ohjelmointikielet
  • Johdatus turvallisuustekniikan nykytilaan
  • Fyysinen rakenne: Laitteet, pistokkeet ja kaapelit
  • Järjestelmäarkkitehtuuri ja verkottuminen
  • Turvallisuuteen liittyvä tiedonsiirto, SafetyNET p -verkkohankkeen suunnittelu
  • Turvallisuuden ja automaation välinen tiedonsiirto
  • Pilz Automation Suite (PAS4000)
  • PASmulti-ohjelmaeditorin perusteet
  • Komponenttipainotteisen ohjelmoinnin harjoitukset
  • SafetyNET p:n, RTFN- ja RTFL-protokollan perusteet
  • Ethernetin perusteet, fyysiset ominaisuudet: topologiat, verkon laajentaminen
  • Diagnoosivaihtoehdot ja yksinkertainen vianmääritys
  • Yhteys eri tiedonsiirtojärjestelmiin
  • Tietojen varmuuskopiointi ja laiteohjelmiston päivitys
Edistyneet: PSS 4000 -automaatiojärjestelmä ja PSSu PLC - Ohjelmointi ja huolto

Kohderyhmät

  • Suunnittelijat
  • Rakentajat
  • Ohjelmoija
  • Käyttöönottohenkilöstö
  • Huoltohenkilöstö

Edellytykset

  • Sähkötekniikan perustiedot
  • Laitos- ja konetekniikan perustiedot

Ohjeita

  • Kurssimateriaalissa PSSuniversal PLC:tä käsitellään PSS 4000 -automaatiojärjestelmän osana seuraavissa laitteissa: PSSu H PLC1 FS (xxx), esim. PSSu H PLC1 FS SN SD.
  • Kursseja on neljä: Module Service, Structured Text Language -ohjelmointi, turvanokkakytkinlaitteiston ohjelmointi sekä Railway-rautatiemoduulin ohjelmointi.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmä ja PSSu PLC - Ohjelmointi ja huolto
Vantaa
Kesto
2 päivää
Aika
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:15
Osallistujien enimmäismäärä
6
Hinta osallistujaa kohti
1103 €
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä