Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnitteluperiaatteet ISO 13849-1:n ja IEC 62061:n mukaisesti

Tavoiteasettelu

Koulutuksessa käsitellään prosessit ja standardit, jotka ovat tärkeitä turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelun ja arvioinnin kannalta. Tämä koulutus käsittelee standardin EN ISO 13849-1 (turvallisuuteen liittyvien ohjausten standardi) käyttöä automaatiossa ja järjestelmien rakentamisessa. Lisäksi esitämme sinulle standardin EN IEC 62061 mukaiset vaatimukset.

Edistyneet

Sisällöt

  • Turvallisuusmääräykset ja -standardit (johdanto)
  • Turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä koskevat standardit
  • EN ISO 13849-1
  • EN IEC 62061
  • yksityiskohtainen katsaus turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnitteluperiaatteisiin
  • Turvallisuuden eheystason (SIL) ja suoritustason (PL) laskeminen

Kohderyhmät

Rakentajat ja suunnittelijat kone- ja laitosrakentamisessa sekä ohjaus ja automaatiotekniikassa.

Etusi

  • turvallisuussuunnittelun yksityiskohtaiset arvioinnit
  • tärkeimmät arkkitehtuurit ja vaihtoehdot turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelussa, mukaan lukien käytännön esimerkkejä
  • turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa noudatettavan jäsennellyn lähestymistavan edut
  • todistetut menetelmät koneen suunnittelua varten
Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnitteluperiaatteet ISO 13849-1:n ja IEC 62061:n mukaisesti
Vantaa
Kesto
1 päivä
Aika
09:00 - 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
625 €
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Online, International.
Kesto
2 sessions = 8 hours
Aika
09:00 - 13:00 CET
Osallistujien enimmäismäärä
12
Hinta osallistujaa kohti
625 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 06.10.2026 Rekisteri
Online (etäkurssi) – In-House -koulutus (väh. 5 osallistujaa)
Kesto
3 moduulia à 2 h –
yhteensä 6 h
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
15
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä