PSS-ohjausjärjestelmän ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän perusteet

Tavoiteasettelu

Tämä peruskurssi perusteellisine turvallisuustekniikan johdantoineen on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai hyvin vähän kokemusta ohjelmoitavan PSS-ohjausjärjestelmän ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän käytöstä. 

Kurssilla opitaan turvallisuuteen liittyvien ohjaustehtävien suunnittelu, ohjelmointi ja käyttöönotto. Käytännön harjoituksissa tutustutaan ohjelmoitavan PSS-ohjausjärjestelmän kattaviin diagnostiikkatoimintoihin. Lisäksi käydään läpi miten automatisointi voidaan tehdä joustavasti ja taloudellisesti ohjelmoitavien PSS-ohjausjärjestelmien ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän avulla.
 

Sisällöt

  • Ohjelmoitavien PSS ja PSSuniversal-ohjausjärjestelmien ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän rakenne ja käyttökohteet
  • Kenttäväyläjärjestelmien perusteet
  • PSS, PSSuniversal ja SafetyBUS p -komponenttien esittely
  • PSS itsetestitoiminnot SafetyBUS p:n kanssa
  • Prosessiyksiköiden digitaalinen ja analoginen liittäminen
  • PSS WIN-PRO-ohjelmointityökalun käyttö
  • Yksinkertaisen ohjelman suunnittelu ja luominen

Kohderyhmät

  • Suunnittelijat
  • Ohjelmoijat
  • Projektipäälliköt

joilla ei ole yhtään tai vain vähän kokemusta PSS ja SafetyBUS p -järjestelmien käytöstä

Edellytys

  • PLC-ohjelmoinnin perustuntemus
PSS-ohjausjärjestelmän ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän perusteet
Vantaa
Kesto
2 päivää
Aika
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:15
Osallistujien enimmäismäärä
6
Hinta osallistujaa kohti
1 050 €
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Pilz-koulutukset

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä