Turvakamerajärjestelmät

Mikä on turvallinen kamerajärjestelmä?

Turvallinen kamerajärjestelmä on kuvankäsittelyyn perustuva kosketuksettomasti toimiva suojavaruste, joka on kehitetty turvallisuuteen liittyviä sovelluksia varten. Toisin kuin perinteiset valvontakamerat, joita käytetään pääasiassa tarkkailuun, turvalliset kamerajärjestelmät täyttävät koneturvallisuuden vaatimukset. Ne keräävät ja analysoivat luotettavasti kuvatietoja vaara-alueiden valvomiseksi ja lähettävät tarvittaessa turvallisuuteen liittyviä signaaleja koneen ohjausjärjestelmään. Näin ne suojaavat ihmisiä loukkaantumisilta ja varmistavat , että lakisääteisiä turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Mihin turvallisia kamerajärjestelmiä käytetään?

Turvallisia kamerajärjestelmiä käytetään koneiden ja laitteistojen vaarallisten alueiden suojaamiseen. Ne valvovat suoja-alueita, avoimia sisäänkäyntejä tai monimutkaisia 2D/3D-alueita ja tallentavat yksityiskohtaisia tietoja koko valvonta-alueesta. Yleinen sovellusalue on esimerkiksi puristimien suojaus.

Miten turvalliset kamerajärjestelmät toimivat?

Turvalliset kamerajärjestelmät toimivat seuraavan periaatteen mukaisesti:

  1. Kuvankaappaus: Optiset anturit kuvaavat valvottavan alueen.
  2. Kuvankäsittely: Turvallisuuteen liittyvät algoritmit analysoivat tiedot.
  3. Kohteiden tunnistaminen: ihmisen ja materiaalin erottaminen toisistaan.
  4. Signaalin lähetys: Koneen ohjausyksikköön lähetetään vaaratilanteessa turvallisuuskytkentäsignaali.

Mitkä ovat tärkeimmät asiaa koskevat turvallisuusstandardit?

Turvallisiin kamerajärjestelmiin sovelletaan tiukkoja standardeja ja turvallisuusvaatimuksia, kuten esim.:

  • Konedirektiivi 2006/42/EY - olennaiset turvallisuusvaatimukset
  • EN ISO 13849-1 - Suoritustaso (PL) turvallisuuteen liittyville ohjausjärjestelmille
  • EN 61508 - Sähköisten/elektronisten järjestelmien turvallisuuden eheystaso (SIL)
  • DIN EN 954-1 - Turvatoimintojen luokat

Sovellusesimerkki: särnäyspuristimien turvallinen valvonta

Telesentriset kamerajärjestelmät sopivat erinomaisesti särmäyspuristimien valvontaan, koska kohteet näytetään aina samansuuruisina – etäisyydestä riippumatta. Kamera asennetaan puristimen yläpalkkiin ja se liikkuu siten ylätyökalun mukana.
 
Vertaamalla jatkuvasti puristimen CNC-ohjauksen, turvaohjauksen ja kamerajärjestelmän tietoja, turvaohjaus määrittää ylätyökalun hetkellisen sijainnin pellin päällä. Suoja-alueen laajuudesta riippuen kameroilla voidaan helposti valvoa myös erikoispuristimia, kuten esim. tandempuristimia.

Kamerapohjainen suoja- ja mittausjärjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Valonsäteet siirretään teleskooppiobjektiivin kautta lähettimestä särmäyspuristimen vastakkaisella puolella olevaan vastaanottimeen. Turva-alueet ulottuvat työkalun eteen, taakse ja alle. Näin estetään vaarallinen kurottaminen puristimen kaikilta suunnilta.

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Lisätietoa:

Kamerajärjestelmien lisäksi vaara-alueiden valvontaan käytetään pääasiassa optisia antureita, kuten turvavaloverhoja ja laserskannereita, sekä tutkapohjaisia antureita. Lue lisää näiden antureiden käytöstä ja eroista täältä:

Vaara-alueen suojaus ei-erottavilla turvalaitteilla
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä