Konfiguroitavasta PNOZmulti-turvareleestä on ajan myötä kehittynyt globaali turvallisuusstandardi ja tehokas turvallisuusohjain. Oltuaan vuosia käytössä useilla eri teollisuudenaloilla, kaksi alkuperäistä PNOZmulti-tuoteperhettä – PNOZmulti Classic ja PNOZmulti Mini – poistuivat valikoimasta 31. joulukuuta 2024. Seuraajajärjestelmät ovat PNOZmulti 2 -pienohjaukset.
PNOZmulti Classic -turvajärjestelmät ja PNOZmulti Mini -pienohjaukset
PNOZmulti Classic -turvajärjestelmien kehitys- ja menestystarina
Nykyisin maailmanlaajuinen standardi näki ensimmäisen kerran päivänvalon automaatiomaailmassa vuonna 2002: Uutuutena oli mahdollisuus luoda turvapiiri helppokäyttöisen, grafiikkapohjaisen konfigurointityökalun avulla - ilman "korkeamman" ohjelmointikielen osaamista. Tavoitteena oli sulkea kuilu kiinteästi kytkettyjen turvareleiden ja vapaasti ohjelmoitavien turvaohjausten välillä. Syntyi maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi – konfiguroitava PNOZmulti-turvarele!
Yli 20-vuotisen historiansa aikana PNOZmulti on kehittynyt turvaohjaimeksi - monia toimintoja, yksi ratkaisu yksinkertaisille koneille sekä verkotetuille ja hajautetuille laitoksille!
Maailmanlaajuisesti uutta: grafiikkapohjainen ohjelmistotyökalu konfigurointia varten
Erittäin innovatiivista oli tuolloin graafinen ohjelmistotyökalu, jonka avulla esimerkiksi sähköasentajat pystyivät helposti luomaan käyttäjäohjelman ilman minkäänlaista ohjelmointitaitoa. "Ohjelmointi hiirellä" toimii siten, että kaikki turvapiirin elementit ovat käytettävissä grafiikkapohjaisessa, Windows®-yhteensopivassa käyttöliittymässä toimintolohkoina tuloelementtejä, kuten hätäpysäytystä, turvaportteja, valoverhoja ja analogisia mittausarvoja varten. Lähtöelementeiksi voidaan valita releet, puolijohteet tai varoventtiilit. Erikoissovellukset, kuten polttimet, Motion Monitoring, puristimet, valtuutus, toimintatilan valinta ja monet muut, voidaan yhtä helposti raahata käyttöliittymään, konfiguroida erityissovelluksia varten ja yhdistää logiikkaelementteihin. Laajat diagnostiikkavaihtoehdot parantavat järjestelmän käytettävyyttä ja vähentävät seisokkiaikoja.
Turvalliset PNOZmulti Mini -pienohjaukset
Vuonna 2009 seurasi "hoikempi" PNOZmulti Mini: "klassinen" PNOZmulti-perusyksikkö, jonka leveys oli 135 millimetriä, puristettiin 45 millimetriä ohueksi – täydellä toiminnallisuudella ja näytöllä. Lyhyet seisokkiajat mahdollistava diagnostiikka oli ja on myös käyttäjien kannalta kaiken a ja o, samoin kuin liittäminen lukuisiin automaatioympäristöihin ja tiedonsiirtojärjestelmiin. Menestystä edisti se, että suunnittelusta ylläpitoon käytettiin vain yhtä järjestelmää.
Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset - nykyinen standardi
Vuonna 2012 siirryttiin nykyisin käytössä olevaan toiseen sukupolveen, turvallisiin PNOZmulti 2 -pienohjauksiin. Itsenäinen PNOZ m C0-perusyksikkö on vain 22,5 millimetriä leveä – ihanteellinen pieniin koneisiin, sillä kahdeksan turvallisen tulon ja neljän turvallisen puolijohdelähdön kautta voidaan silti valvoa jopa neljää PL e:n tai SIL 3:n mukaista turvatoimintoa. Suunnitellussa koneasetuksessa asetetaan vaatimuksia myös laitteiden Securitylle. Se puolestaan ei ole haaste: PNOZmulti 2 on myös Secure, ja tiedot on suojattu luvattomalta käytöltä.
PNOZmulti 2 -tuoteperhe on seuraaja alkuperäisille tuoteperheille PNOZmulti Classic ja PNOZmulti Mini, joiden valmistus lopetettiin vuoden 2024 lopussa.
Lisätietoa ja seuraajatuote:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]