Tekninen dokumentaatio

Tekninen dokumentaatio

Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan koneen valmistaja on velvollinen dokumentoimaan koneen yksittäiset kehitysvaiheet. Tämä vaatimus koskee kaikkia elinkaaren vaiheita ja edellytys CE-merkinnälle.

Teknisen dokumentaation on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Säilytysaika: vähintään 10 vuotta koneen valmistuksesta
  • Laaditaan EU:n virallisella kielellä
  • Varaus kansallisten viranomaisten vaatimuksille
  • Dokumentaation sisällön ja tulosten pitää olla jäljitettävissä (laatiminen, vastuut, jne.)

 

Konedirektiivin mukainen tekninen dokumentaatio sisältää:

  • koneen kokonaissuunnitelma sekä ohjauskytkentäkaavio
  • yksityiskohtaiset ja täydelliset suunnitelmat (sisältäen laskelmat, testitulokset jne.) turvallisuus- ja terveellisyysvaatimusten täyttämisen varmistusta varten
  • luettelo direktiivin, standardien ja muiden teknisten erittelyjen vaatimuksista, jotka on huomioitu koneen suunnittelussa sekä kuvaus ratkaisuista, joilla kone on suojattu vaaroilta (katettu yleensä riskianalyysillä)
  • tekniset raportit ja sertifikaatit, raportit tai testitulokset vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi, koneen käyttöohje
  • koneen yleinen kuvaus
  • Vaatimustenmukaisuusvakuutus tai asennustodistus ja asennusohje
  • Koneeseen asennettujen koneiden tai laiteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus

 

Vaatimukset työnantajalle

Vähäisten muutosten yhteydessä työnantaja on yleensä vastuussamuutosten turvallisuudesta. Työantajan on varmistettava, että työntekijöillä on käytettävissä vain turvallisia työvälinetä ja huomioitava seuraavat:

  • kyseisen maan työsuojelulaki
  • työturvallisuusasetus (Saksassa)
  • todistus oleellisista muutoksista liitteenä
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä