Ihmisten vaarantumisen välttämiseksi on määrätty minimietäisyys vaarakohdan ja suojavarusteen välille. Näillä vältetään ruumiinosien puristuminen.
Suojavarusteiden toimivuus minimietäisyyksillä
Minimietäisyyden perustuvat kahteen osaan:
- Askel- tai tartuntanopeus kerrottuna järjestelmän reaktioajallaja
- liikkeellä, joka riippuu vaarakohdan korkeudesta ja suojavarusteen korkeudesta. Tämän liikkeen pituus voi olla jopa 1200 mm.
Koneiden minimietäisyyksiä koskevat standardit
| Standardi | Titteli |
|---|---|
| EN ISO 13854 | Koneiden turvallisuus Minimietäisyydet - ruumiinosien puristumisen välttämiseksi |
Top
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]
Oliko tästä artikkelista hyötyä?