Pääsyä rajoittavat säädettävät suojavarusteet

Pääsyä rajoittavat säädettävät suojavarusteet

Säädettäviä suojavarusteita käytetään, kun pääsyä vaara-alueelle ei voida kokonaan estää. Tämä koskee mm. porausta porakoneella tai pyörösahan käyttöä. Työstä riippuen suojavarusteen pitää olla säädettävissä manuaalisesti tai automaattisesti helposti ja ilman työkaluja.

Suojavarusteen pitää olla helposti asetettavissa. Tällä vältetään se tilanne, että käyttöhenkilökunta jättää suojavarusteen suurimpaan avattuun asentoon liian monimutkaisen säädön vuoksi. Suojavaruste ei saa olla helposti irrotettavissa.

Pääsyä rajoittavia säädettäviä suojavarusteita koskevat standardit

Euroopassa standardi EN 953 (ISO 14120) määrittää erottaville suojavarusteille asetettava vaatimukset.

Standardi Titteli
EN ISO 14120 Koneturvallisuus
Erottavat suojavarusteet - kiinteiden ja liikkuvien erottavien suojavarusteiden suunnittelun ja valmistuksen yleiset vaatimukset
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä