Liikkuvat erottavat suojavarusteet

Liikkuvat erottavat suojavarusteet

Liikkuvat erottavat suojausvarusteet on yleensä kiinnitetty mekaanisesti koneen runkoon tai kiinteään osaan koneen läheisyydessä. Suojavaruste voi olla kiinnitetty saranoilla tai kiskoille. Sen voi avata ilman työkaluja ja toimii vain suljettuna.

Lukitusratkaisut turvallisuusratkaisuna

Liikkuvat erottavat suojavarusteet voi olla liitetty lukitusvarusteeseen. Lukitusvaruste huolehtii siitä, että vaaralliset konetoiminnot pysäytetään, kun turvaportti avataan ja estää odottamattoman uudelleenkäynnistyksen.

 

Liikkuvia erottavia suojavarusteita koskevat standardit

Standardi Titteli
EN ISO 14120

Koneturvallisuus
Erottavat suojavarusteet - kiinteiden ja liikkuvien erottavien suojavarusteiden suunnittelun ja valmistuksen yleiset vaatimukset

EN ISO 14119

Koneturvallisuus - Lukitusratkaisut erottavien suojavarusteiden yhteydessä - Suunnittelu- ja valintaohjeet

 

Suojaus koneen odottamatonta (uudelleen)käynnistystä vastaan

Suojavarusteen aktivoimisen jälkeen kone ei saa käynnistyä automaattisesti, kun suoja-alueelta poistutaan. Uudelleenkäynnistys saa olla mahdollista vain vaara-alueen ulkopuolella, siihen näköyhteydessä olevalla käyttölaitteella.

Tämä on oleellista esim. silloin, kun energiasyöttö palautetaan katkoksen jälkeen tai käyttö käynnistyy odottamatta virheellisen ohjauksen seurauksena.

Koneen odottamattoman (uudelleen)käynnistyksen suojausta koskevat standardit

Standardi Titteli
EN ISO 14118

Koneiden turvallisuus
Odottamattoman käynnistyksen esto

 

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 4.2.2! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä