Kiinteä erottava suojavaruste on koneen osa, joka varmistaa suojauksen fyysisen esteen avulla. Suojavaruste voi koostua turva-aidasta, esteestä, katteesta tms. Se voi olla hitsattu, liimattu tai kiinnitetty kiinnitystarvikkeilla (ruuvit, niitit jne.). Kiinteät erottavat suojavarusteet vaikeuttavat fyysisesti pääsyä koneen luo.
Kiinteät erottavat suojavarusteet
Kiinteitä erottavia suojavarusteita koskevat määräykset
Konedirektiivin määräysten mukaan kiinteiden erottavien suojavarusteiden kiinnitysten löysääminen ja irrottaminen saa olla mahdollista vain työkaluilla. Suojavarusteen irrottamisen jälkeen kiinnitystarvikkeiden pitää jäädä kiinni suojavarusteeseen tai koneeseen. Kiinnitystarvikkeiden irrotuksen jälkeen erottavat suojavarusteet eivät saa jäädä suojausasentoon.
Vaihtoehtoja suojavarusteille
Jos erottavat suojavarusteet eivät ole mahdollisia tai järkeviä, käytetään ohjausteknisiä ratkaisuja. Kun ihminen lähestyy vaaranlähdettä, ne kytkevät koneen pois päältä tai asettavat sen muulla tavoin turvalliseen tilaan. Jäljelle jää vain varoittava turvallisuustekniikka: Tällöin vaaroista varoitetaan esim. käyttöohjeessa tai koneessa.
Kiinteitä erottavia suojavarusteita koskevat standardit
| Standardi | Titteli |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
Koneiden turvallisuus |
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]