Onko kaikkien yksittäisten koneiden hätäpysäytykset palautettava tai kuitattava laitteiston hätäpysäytyksen aktivoinnin jälkeen?

Kysymys:

Laitteisto koostuu useista yksittäiskoneista ja kaikki koneet on varustettu erillisellä ohjauksella. Lisäksi on olemassa pääohjaus. Onko kaikkien yksittäisten koneiden hätäpysäytykset palautettava/kuitattava laitteiston hätäpysäytyksen aktivoinnin jälkeen vai voidaanko pääohjauksen hätäpysäytyskäskyä käyttää yksittäiskoneissa laitteiston uudelleenkäynnistykseen?


Vastaus:

DIN EN ISO 13850 mukaan hätäpysäytys voidaan nollata vain siinä hätäpysäytyslaitteessa, jossa komento laukaistiin ja ihmisen on tehtävä se tarkoituksellisesti.

Hätäpysäytyskytkimet saa palauttaa vasta sitten, kun hätäpysäytystoiminnon aktivoinnin aiheuttanut vaara on turvallisesti poistettu. Jos tätä ei voida täysin tarkistaa hätäpysäytyslaitteen sijainnista, koska esimerkiksi hätäpysäytysalueen toiminta-aluetta ei voida nähdä kokonaan, nollausta varten voidaan toimittaa lisälaitteita, esimerkiksi käynnistyspainike. Tämä on tarkasteltava ja arvioitava koneen riskinarvioinnissa. On huomattava, että pysäyttäminen hätätilanteessa (hätäpysähdys) on lisäsuojatoimenpide eikä ensisijainen keino vähentää riskiä.

Sitä paitsi: Hätäpysäytyslaitteen palauttaminen ei saa johtaa koneen automaattiseen uudelleenkäynnistykseen, vaan se saa olla vain valmistelutoimenpide. Koneen uudelleenkäynnistäminen saa olla mahdollista vain aktivoimalla tarkoituksella tähän tarkoitettu komentolaite. [Konedirektiivi 2006/42/EY, liite I - 1.2.3]
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä