Voidaanko samassa laitteistossa käyttää yksi- ja kaksikanavaisia hätäpysäytyksiä?

Kysymys:
(Vanha) laitteisto on varustettu yleishätäpysäytyksellä (PNOZ5 ja PZE5, yksikanavainen) ja aluehätäpysäytyksellä (PNOZ5 ja PZE5, yksikanavainen). Osa laitteistosta halutaan nyt modernisoida, ja aluehätäpysäytys toimitetaan siihen kaksikanavaisena. Asentaja väittää nyt, että yksi- ja kaksikanavaisia piirejä ei saa sekoittaa ja että kaikki pitää vaihtaa kaksikanavaiseksi?

Vastaus:
Laitteiston riskiarviointi määrittää sen, miten hätäpysäytys tai aluehätäpysäytys on toteutettava. Hätäpysäytys tai aluehätäpysäytys on kuitenkin aina toteutettava niin, että se pysäyttää riittävällä varmuudella suurimman vaaranlähteen, johon painike vaikuttaa.
Jos aluehätäpysäytys on toteutettava kaksikanavaisena johtuen puolivalmisteen vaaralähteistä, myös päähätäpysäytyksen on oltava kaksikanavainen, jotta turvallisuus ei heikkene.
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä