Minkä värinen on aluepysäytyspainike?

Eri pysäytysluokkien lisäksi yhdenmukaistetussa standardissa EN ISO 13850 määritellään myös hätäpysäytyspainikkeen väriä koskevat suunnitteluohjeet. Hätäpysäytyspainikkeen on oltava selvästi tunnistettavissa, helposti nähtävissä ja nopeasti paikannettavissa. Tästä syystä hätäpysäytyksen on oltava punainen keltaisella pohjalla.

Aluepysäytyspainikkeessa on käytettävä mieluiten mustaa, harmaata tai valkoista väriä standardin EN 60204-1:2019 kohdan 10.2 Ohjaimet mukaisesti. Missään tapauksessa siinä ei saa käyttää samoja värejä kuin hätäpysäytyspainikkeessa.

Täydentävä huomautus:
SFS EN 60204-1:2019 standardin 9.2.3 kohdan Pysäytys mukaan pysäytystoiminnot on määritettävä riskiarvioinnin ja koneen toiminnallisten vaatimusten perusteella.
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä