Milloin puhutaan "valtuutetusta henkilöstä"?

Valtuutetusta henkilöstä puhutaan silloin, kun hänellä on tarvittava asiantuntemus työvälineiden ja valvottavien laitteistojen tarkastusta varten. Tämä asiantuntemus voidaan hankkia ammattikoulutuksella, työkokemuksella ja työtehtävissä. Näiden tulee antaa luotettava ymmärrys turvallisuusteknisistä tarpeista (katso myös BetrSichV:n §2 kohta 7).

Vaadittava asiantuntemus voi vaihdella tarkastusten monimutkaisuudesta riippuen.

Ammattikokemus edellyttää, että valtuutettu henkilö on todistettavan ajan ollut työelämässä tekemisissä vastaavien työvälineiden kanssa ja tuntee niiden toiminnan riittävässä laajuudessa.

Nykyinen ammattitoiminta koostuu asianmukaisesta jatkokoulutuksesta esim. koulutuksesta ja useiden tarkastusten suorituksesta vuodessa tarkastuskokemuksen saavuttamiseksi. Jos tarkastuskokemusta ei ole, henkilön on kerättävä kokemusta ja tarvittava asiantuntemus osallistumalla kolmannen osapuolen tarkastuksiin. Valtuutetun henkilön on tunnettava työturvallisuusasetus ja sen turvallisuusmääräykset, muut kansalliset työsuojelumääräykset ja niiden turvallisuusmääräykset sekä vakuutusyhtiön säännöt ja muut säännöt (esim. standardit) niin hyvin, että hän osaa arvioida työvälineen turvallisen tilan.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä