Milloin kuljetinta ei enää pidetä kulkukelpoisena?

EN 619 näyttää suojaamattoman tilan kuljettimen suojatussa tilassa (suoja-aita). Onko tällainen kuljetin enää kulkukelpoinen, kun sen korkeus on >/= 1000 mm? Eikö lisävarmistusta tarvita?

Taustaa:

Standardin EN 619 mukaan:

  • Jos jatkuvakuljettimen korkeus on vähintään 1 metri ja sitä käytetään esteenä, se pitää kiinnittää lattiaan ja kuljettimen alla olevat aukot on suljettava.
  • Jos on ennakoitavissa, että jatkuvakuljettimen kautta voidaan kulkea vaarapaikkaan, kulkua on vaikeutettava riskiarvioinnin mukaisesti.

Silloin on käytettävä standardia EN ISO 13857. Standardin EN ISO 13857 mukaan:

Alaviitteenä standardin EN ISO 13857 taulukoissa (ylikurottaminen) viitataan seuraavaan asiasisältöön.

  • Alle yhden metrin korkuisia rakenteita ei huomioida, koska ne eivät estä kulkua riittävän hyvin.
  • Alle 1,4 metrin korkuisia rakenteita ei tulisi käyttää ilman lisäsuojaustoimenpiteitä.

 

Yhteenveto:

Jos on oletettava, että jatkuvakuljetinta käytetään vaarapaikkaan kulkemiseen, tätä pitää tarkastella riskiarvioinnissa. Ko. kohdassa on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin 3-vaihesuunnitelman mukaan (järjestystä on noudatettava)

  1. Rakenteellinen
  2. Tekninen
  3. Käyttäjätiedot

Toimenpiteitä voivat olla:

  •  Suojukset / suoja-aita
  •  Tunneli
  •  Valoverhot / valoaidat

Se riippuu kuitenkin käyttökohteesta. Koneen työtilaus on varmistettava.
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä