Onko olemassa standardia, jossa kerrotaan miten suuri esim. kuljettimen alennettu nopeus saa olla, jos kuljetinta ei ole koteloitu?

Turvallinen alennettu nopeus ja kuljetinjärjestelmä

C-standardissa EN 619:2002 kuljetinjärjestelmille ilmoitetaan nopeudet vain sellaisiin tapauksiin, kun ihmisten on liikuttava mukana. Näitä ovat:
 
Mukana kuljettava kuljetin:

  • Lattiakorkeus: Kuljetusnopeus 0,3 m/s
  • 0,3 m lattiatason yläpuolella: Kuljetusnopeus 0,15 m/s
  • Täysi kaide: Kuljetusnopeus 0,5 m/s

VDI 2854 -standardi käsittelee turvallisia alennettuja nopeuksia. Siinä kerrotaan, että nopeus on turvallinen, kun henkilöllä on aikaa poistua vaaraa aiheuttavan tapahtuman yhteydessä.

 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä