Mikä on uutta EN ISO 12100 -standardissa?

Standardi EN ISO 12100:2010 "Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluohjeet - Riskiarviointi ja riskien minimoiminen" on listattu 08.04.2011 lähtien EU:n virallisessa lehdessä. Tästä päivämäärästä pätee tämän standardin "vaatimustenmukaisuusolettamus".

EN ISO 12100:2010 – Keskeinen koneturvallisuusstandardi
Standardi EN ISO 12100:2010 on syntynyt standardien EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 ja EN ISO 14121-1 yhdistelmästä ja on nykyisin koneturvallisuuden keskeinen standardi. Yhdistetyille standardeille (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) pätee 30.11.2013 saakka kuitenkin edelleen vaatimustenmukaisuusolettamus.

Niistä ei synny teknisiä muutoksia
ISO/TC 199 N 833 julkaisussa viitattiin siihen, ettei kolmen standardin yhdistämisestä synny teknisiä muutoksia. Tekniset muutokset rajoittuvat yksinomaan sisältöön uudistetun konedirektiivin 2006/42/EY yhteydessä. Olemassa olevaa dokumentaatiota (esim. riskiarviointi, C-standardit) ei siten tarvitse päivittää uuden standardin osalta.

Redundanssien poisto ja käytön helpottaminen
Standardien yhdistäminen poisti redundansseja, mikä helpottaa merkittävästi standardin käyttöä. ISO/TC 199 N 833 -standardin julkaisussa olevasta taulukosta nähdään, missä "vanhan" standardin luvut ovat uudessa EN ISO 12100:2010 -standardissa.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä