Voiko kytkentää yksinkertaistaa (luokan 4 rakenne) kytkemällä mahdollisimman monta hätäpysäytyspainiketta sarjaan?

Luokan 4 arkkitehtuurissa hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkentä on sallittua, koska hätäpysäytys on vain sekundaarinen suojavarustus.

Lähdetään liikkeelle siitä, että hätäpysäytystä voi käyttää vain vaaratilanteessa - ja silloin vain yhtä hätäpysäytyspainiketta. Työturvallisuusasetuksen mukaisen vaara-arvioinnin aikana omistajan on määritettävä millaisin välein ja missä määrin turvallisuustoiminnot on tarkastettava.

Missä raja on?
Raja on vaaditussa suoritustasossa.  Koska useiden turvallisuuskomponenttien sarjakytkentä heikentää kokonaistulosta. Jos hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkennällä saavutetaan vaadittu PL, määrällä ei ole merkitystä.

Toimiiko jokainen kytkin SRP/CS:nä standardin EN ISO 13849 mukaan?
Turvallisuuden kannalta kaikki hätäpysäytyskytkimet voidaan kytkeä sarjaan, eli tarvitaan vain yksi SRP/CS. Kuten edellä on kuvattu, PL voi kuitenkin heikentyä sarjakytkennän vuoksi, joten voi olla mahdollista käyttää useita SRP/CS:iä.
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä