Onko käyttötapavalitsin arvioitava turvallisesti?

Konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien standardien mukaan kone on varustettava käyttötapavalitsimella aina, kun koneella/laitteistolla on useita käyttötapoja ja/tai ohjausmenettelyjä, jotka edellyttävät erilaisia turvallisuustasoja.

Käyttötapavalitsimen minimivaatimukset:

  • Kukin kytkentäasento saa mahdollistaa ainoastaan yhden käyttötavan
  • Käyttötapavalitsimen käyttäminen ei saa yksin käynnistää konetta/laitteistoa
  • Valitun käyttötavan on oltava koneen/laitteistojen kaikkien muiden ohjaustoimintojen yläpuolella, poikkeus: Hätäseis/hätäpysäytys

Käyttötapavalitsimen turvallista arviointia ei säädellä konedirektiivissä ja siihen liittyvissä standardeissa. Poikkeuksen muodostavat muutaman tuotekohtaiset standardit (C-standardit). Vaatimus "kukin kytkentäasento saa mahdollistaa ainoastaan yhden käyttötavan" voidaan todistaa vain käyttötapavalitsimen turvallisella arvioinnilla. Koska vakio-ohjaukselle ei voida määrittää turvallisuusluokkaa, käyttötapavalitsimen turva-arviointia ei voi tehdä vakio-ohjauksella.
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä