Miten virhepino voidaan lukea ja tallentaa?

PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalu

Miten virhepino voidaan lukea ja tallentaa?

  1. Avaa virhepino PNOZmulti Configuratorssa, vaatii verkkoyhteyden.
  2. Valitse ”Näytä“ valikossa virhetekstikenttä ja aktivoi kaikki
  3. Syötä polku ja tiedostonimi valikkokohdassa Tallenna...
  4. ... tallenna ja lähetä tekniselle tuelle sähköpostitse ([email protected]).
    Tiedostoa *.mperr voidaan lukea kaikilla tekstieditoreilla (esim. Windows muistio).

 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä