Mitkä ovat PNOZmulti 2 -pienohjauksen PNOZ m B0-perusyksikön konfiguroitavissa olevat tulot/lähdöt?

PNOZmulti 2 -pienohjaukset

PNOZmulti 2 -perusyksikössä PNOZ m B0 on yli 20 turvatuloa, joista 8 voidaan konfiguroida lähdöiksi vakiosovelluksiin. 4 turvapuolijohdelähdön lisäksi on 4 puolijohdelähtöä, jotka voidaan konfiguroida vakio tai testipulssilähdöiksi.

PNOZmulti Configuratorssa voidaan määrittää toiminto kullekin konfiguroitavalle tulolle/lähdölle. Vakiolähdöt sopivat siten esim. signaalilähdöiksi pääohjausjärjestelmään.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä