Miksi PNOZmulti Configuratoria varten tarvitaan kolme salasanaa?

Ohjelmisto Pienohjaukset

Kolmitasoinen salasanasuojaus mahdollistaa porrastetut käyttöoikeudet:

  • Taso 1: Salasana sallii muuttamisen ja tallentamisen.
  • Taso 2: Salasana salli vain katselun mutta ei ohjelman muuttamista.
  • Taso 3: Salasana sallii tiettyjen moduulien muuttamisen, joita on esim. muutettava käyttöönoton yhteydessä.

 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä