Miksi vikamerkkivalo palaa punaisena piirikortin vaihdon jälkeen?

Konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset

Piirikortin ohjelman täytyy olla sama kuin PNOZmulti sisäisessä muistissa. PNOZmulti suorittaa tämän tarkastuksen jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Ellei ohjelma ole identtinen, PNOZmultin vikamerkkivalo syttyy. Piirikortin ohjelma otetaan käyttöön seuraavasti.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • Katkaise PNOZmultin jännitteensyöttö.
  • Työnnä uuden ohjelman sisältävä piirikortti laitteeseen.
  • Siltaa lähtö OA0 ja tulo i19.
  • Kytke jännitteensyöttö.
  • DIAG-LED vilkkuu keltaisena.
  • Katkaise jännitteensyöttö.
  • Poista siltaus lähdön OA0 ja tulon i19 väliltä.
  • Kytke jännitteensyöttö.
  • PNOZmulti käynnistyy uuden ohjelman kanssa.

PNOZmulti mini ja PNOZmulti 2:

  • Katkaise PNOZmultin jännitteensyöttö.
  • Työnnä uuden ohjelman sisältävä piirikortti laitteeseen.
  • Kytke jännitteensyöttö.
  • Kun näytössä näkyy projektinimi ja "Accept?", paina valitsinta 5 sekunnin ajan ja vapauta se.
  • PNOZmulti käynnistyy uuden ohjelman kanssa.

 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä