Miten ohjaus voidaan palauttaa tehdasasetuksiin?

PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät

Lähtökohta valmiustila: (Suorita seuraavat vaiheet <10 s

  • Katkaise PSS:n jännite
  • Poista SD-kortti
  • Kytke PSS:n jännite
  • Paina Reset-painiketta >5 s, kunnes DIAG-LED vilkkuu
  • Vapauta Reset-painike
  • Paina Reset-painiketta
  • Vapauta Reset-painike

Pääohjausyksikössä on nyt seuraavat perusasetukset:

  • Laitteen nimi: PSS__
  • IP-osoite: 169.254.1.0 – 169.254.254.255 (Automaattinen IP)
  • Aliverkon peite: 255.255.0.0
    SD-kortti voidaan formatoida PC:llä.
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä