Smart and Safe.

Älykkäät pakettimme turvallista automaatiota varten.

Kuva tuotteista tabletilla

Turvallisten automaatioratkaisujen asiantuntijoina tarjoamme sinulle valikoituja tuotepaketteja, jotka koostuvat turvallisesta anturitekniikasta ja turvallisesta ohjaustekniikasta lyömättömällä hinta-laatusuhteella. Löydät sopivan paketin monenlaisiin sovelluksiin, kuten kulunvalvontaan tai turvaporttien valvontaan.
Tässä lueteltujen pakettien lisäksi tarjoamme sinulle muitakin houkuttelevia tuotevaihtoehtoja. Ota yhteyttä!

Huomaa, että nämä tarjoukset ovat saatavilla vain rajoitetun ajan.

Smart and Safe Package 1

Turvavaloverho PSENopt II + X-Mutingset + PNOZ m C0 -pienohjaus

Tämä paketti tarjoaa sinulle täydellisen ratkaisun tehokkaaseen kulunvalvontaan - mukaan lukien täydellinen X-Mutingset:

  • Turvavaloverho PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII X-muting set extended
  • PNOZ mC0 -pienohjaus

”Valitsimme Pilzin uuden PSENopt II -valoverhon, koska se täyttää ainoana luokan 3 vaatimukset. Turvavaloverhojen nopea ja helppo asennus lyhentää asennus- ja käyttöönottovaihetta ja ne soveltuvat lähestulkoon kaikkiin sovelluksiimme.“

Christoph Quatember, kokoonpano ja huolto, SRW Automation & Service GmbH
Tuotekuva, jossa on kaikki tuotepaketin tuotteet

Smart and Safe Package 2

Tuotekuva, jossa on kaikki tuotepaketin tuotteet

PSENmlock-turvalukitus + PITgatebox-painikeyksikkö + PNOZ m B0.1 -pienohjaus

Ratkaisu turvaporttiisi:: Turvalukitus yhdistettynä asianmukaiseen käyttöyksikköön ja turvaohjaukseen::

  • PSEN ml ba 1.1 Unit -turvalukitus
  • PIT gb LLLE -painikeyksikkö
  • PNOZ m B0.1 -pienohjaus

"Kuhunkin osatehtävään olisi voitu käyttää 4–5 eri toimittajaa. Halusimme kuitenkin yhden kumppanin, kaiken yhdestä lähteestä. Luottamus on tärkeä. Luotamme varmasti Pilziin myös seuraavassa projektissa."

Karl Kaufmann, käyttöpäällikkö, Scheucher Holzindustrie GmbH

Smart and Safe Package 3

PSENmag-turvarele + PITestop-hätäpysäytys + PNOZ m C0 -pienohjaus

Yksinkertainen ratkaisu turvaporttien valvontaan:kustannusoptimoitu järjestelmä, joka koostuu Pilzin magneettisesta turvareleestä ja turvallisesta ohjausyksiköstä - sertifiointi mukaan lukien.

  • Magneettinen PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit -turvarele
  • PIT es Set1s-6c -hätäpysäytyspainike
  • PNOZ m C0 -pienohjaus

"Ongelmana oli se, että nykyistä sovellusta ei ollut kovin helppo kopioida, koska korkeamman tason ohjausjärjestelmä on integroitu Mutingiin. Meille Pilz oli siis pelastaja hädän hetkellä: kaikki sujui täydellisesti ja nopeasti uusien komponenttien suunnittelusta ja asennuksesta aina turvallisuuteen liittyvään hyväksyntään asti."

Michael Hronek, automaatioinsinööri ja ohjaustekniikan päällikkö, NÖM AG
Tuotekuva, jossa on kaikki tuotepaketin tuotteet

Smart and Safe Package 4

Ryhmäkuva tuotteista 4. tuotepaketissa

PSENmlock-turvalukitus + PSEN ml DHM -kahvamoduuli

Täydellinen paketti turvaportteihin: Turvalukitus ja siihen sopiva ovenkahvamoduuli - ovenkahva, toimilaite ja ulospääsyvapautus yhdessä.

  • PSEN ml ba 1.1 switch
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • PSEN ml DHM mounting plate

”Erityisesti pidimme erinomaisista asennus- ja diagnoosiominaisuuksista, joiden ansiosta voimme tulevaisuudessa asentaa sen kaikkiin koneisiimme“.

Frank Stiefel, suunnitteluinsinööri, Brodbeck GmbH

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Lyömätön vastine rahalle: laadukkaita ja turvallisia tuotteita paketissa
  • Kattava turvallisuusasiantuntemus: monen vuoden turvallisuusasiantuntemus
  • Monipuolinen: erilaisia paketteja monenlaisiin sovelluksiin
  • Suora yhteys: yksilöllinen neuvonta henkilökohtaiseta yhteyshenkilöltä
  • Sopivat palvelut ja koulutukset: laaja aihevalikoima

Ota yhteyttä!

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]