Koneiden ja laitteiden turvalaitteiden säännöllinen tarkastus varmistaa lakisääteistten turvallisuusmääräysten noudattamisen ja luo siten perustan työntekijöiden paremmalle suojelulle ja riskien minimoimiselle.
Varmista pysyvä turvallisuus
Pilzin turvalaitetarkastuksella
Vaatimuksesi
Suojauspuutteita virheitä voi syntyä kokoonpanon aikana, turvalaitteita jälkiasennettaessa tai käsiteltäessä tai työmenetelmiä muutettaessa. Jos niitä ei havaita, ne voivat aiheuttaa suurta vahinkoa ja vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden. Monissa maissa lait edellyttävät säännöllisiä koneiden turvalaitteiden tarkastuksia. Omistajana sinun on suoritettava tarkastus uudessa paikassa ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja muuton jälkeen. Koneet, joita käytetään paljon ja jotka altistuvat suojavarusteiden mahdollisille vaurioille, on tarkastettava säännöllisesti. Suosittelemme tarkastuksen suorittamista vähintään kerran vuodessa.
"Tarkastukseen valtuutetun henkilön on tarkastettava työvälineet ennen niiden uudelleenkäyttöä tarkastusta edellyttävien muutosten jälkeen. Työvälineille, joihin on kohdistunut poikkeuksellisia tapahtumia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia niiden turvallisuuteen ja jotka voivat vaarantaa työntekijöitä, on ennen niiden uudelleenkäyttöä tehtävä poikkeuksellinen tarkastus, jonka suorittaa tarkastukseen valtuutettu henkilö. Poikkeuksellisia tapahtumia voivat olla erityisesti tapaturmat, pidemmät ajanjaksot, jolloin työvälineitä ei ole käytetty tai luonnonkatastrofit". (Asetus työturvallisuudesta ja työterveydestä BetrSichV 14 § Työvälineiden tarkastus (3))
Suosittelemme tarkastuksen suorittamista vähintään kerran vuodessa.
Palvelumme
Tarkistamme koneidesi teknisten turvalaitteiden kiinnityksen, kunnon ja toiminnan. Näitä ovat hätäpysäytykset, turvaportit, kahden käden katkaisimet ja optiset turvalaitteet, kuten valoverhot, laserskannerit ja kamerapohjaiset järjestelmät. Jälkikäyntimittauksilla tarkistaaksemme, että määritetyt turvaetäisyydet vastaavat koneesi nykyistä tilaa.
Turvalaitteiden Pilz-tarkastus sisältää:
- Teknisten turvalaitteiden alkutarkastus: asianmukainen asennus, turvallinen toiminta ja integrointi koneen ohjausjärjestelmään.
- Jälkikäyntimittaukset (valmistajan määrittelemän turvaetäisyyden tarkistaminen).
- Teknisten turvalaitteiden tarkastus: nykyinen kunto, asianmukainen asennus, turvallinen toiminta.
- Yksityiskohtaisen tarkastusraportin toimittaminen koneen dokumentaatiota varten.
Akkreditoitu tarkastuspalvelu
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, on riippumaton, DAkkS:n akkreditoima ja standardin DIN EN ISO/IEC 17020:2012 mukainen tarkastuspiste. Turvalaitteiden tarkastusprosessimme noudattaa näitä tiukkoja vaatimuksia. Jos tarkastus läpäistään, varustamme koneesi Pilz-tarkastuskyltillä.
Akkreditoidun soveltamisalan laajuus löytyy täältä:
Edut yhdellä silmäyksellä
- Luotettava suoja työntekijöille ja pysyvä riskien vähentäminen.
- Minimoit käyttökatkokset ja parannat järjestelmän käytettävyyttä.
- Täytät kansallisten direktiivien ja lakien vaatimukset (esim. BetrSichV Saksassa, työlaiteasetus (AM-VO) Itävallassa, VUV Sveitsissä, OSHA Yhdysvalloissa, PUWER Yhdistyneessä kuningaskunnassa).
Hyödynnä myös nämä palvelut:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]