Puristimet

Puristimien turvatekninen varustus, jälkivarustus ja käyttö

Puristimet

Puristimien luotettavan turvallisuustekniikan täytyy olla joustava ja tehokas, mutta lisäksi sen pitää olla myös taloudellinen. Me autamme sinua puristimiesi turvallisuusteknisessä varustamisessa ja turvallisessa käytössä. Muokkaustekniikan asiantuntijana Pilz auttaa puristimien suunnittelussa ja jälkivarustuksessa koneen koko elinkaaren ajan parhaan turvallisuuden takaamiseksi.

Uusi standardisarja EN ISO 16092 puristimien turvallisuudelle!

Standardisarja EN ISO 16092 koostuu neljästä osasta. Osa 1 kuvaa kaikkien puristimien turvallisuusnäkökohdat yhdessä. Osa 2 kattaa mekaaniset puristimet, osa 3 hydraulipuristimet ja osa 4 pneumaattiset puristimet. Puristimet kuuluvat konedirektiivin osittain liitteen IV alaisuuteen, ts. ne kuuluvat "vaarallisiin koneisiin" erityisellä vaatimustenmukaisuusmenettelyllä, joka perustuu erityisesti yhdenmukaistettuihin EN-standardeihin. EN ISO 16092, osa 1 ja osa 3, on yhdenmukaistettu maaliskuusta 2019 lähtien. Standardien EN 692 ja EN 13736 siirtymäaika päättyy syyskuussa 2021 ja standardin EN 693 maaliskuussa 2021.

  • EN ISO 16092-1: Työkalukoneiden turvallisuus - Puristimet - Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset
  • prEN ISO 16092-2: Työkalukoneet - Puristimien turvallisuus - Osa 2: Mekaaniset puristimet Edeltäjä: EN 692
  • EN ISO 16092-3: Työkalukoneiden turvallisuus - Puristimet - Osa 3: Hydraulipuristimien turvallisuusvaatimukset. Edeltäjä: EN 693
  • prEN ISO 16092-4 Työkalukoneet - Puristimien turvallisuus - Osa 4: Pneumaattiset puristimet Edeltäjä EN 13736.

Oleelliset muutokset

  • Kunkin turvatoiminnon taso määriteltiin tähän asti standardin EN 954-1 mukaisesti, joka vedettiin pois jo pitkän aikaa sitten. Nykyinen standardisarja sisältää nyt vaatimukset EN ISO 13849-1 mukaisella vaaditulla suoritustasolla.
  • Vaarallisten liikkeiden käynnistys on tarkistettu kokonaan ja arvioitu uudelleen saavutettavuuden suhteen.
  • Melun mittausohjeet on tarkistettu.
  • Standardisarjan mukana julkaistiin yleinen käytöstä riippumaton osa ja puristinkohtaiset vakio-osat.

Mitä Pilz tarjoaa sinulle puristinturvallisuuden alalla?

  • Yli 25 vuoden kokemus puristimien turvallisuudesta
  • DIN:n eurooppalaisen peilikomitean jäsen, jolla on suora pääsy voimassa oleviin standardeihin
  • Turvaratkaisut kaikentyyppisille puristimille: palvelumme riskinarvioinnista kansainväliseen vaatimustenmukaisuuden arviointiin
  • Monimutkaisten teknisten arviointien ja toimenpiteiden toteuttaminen kussakin koneessa
  • Puristimien jälkiasennus ja uusien koneiden myynti
  • Täydellisten puristinohjausten toteuttaminen uusille puristimille sekä olemassa olevien järjestelmien uudistaminen
  • Tuotteet: turvalliset PNOZmulti 2 pienohjaukset ja PSS 4000 automaatiojärjestelmä erityisillä moduuleilla ja ohjelmistokomponenteilla puristimien turvallista ohjausta varten.
Uusi standardisarja EN ISO 16092

Turvalliset puristimet – konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 on modulaarinen turvaohjaus: siihen kuuluu kaksi perusyksikköä ja lukuisia laajennusmoduuleja erilaisia sovelluksia varten. Vapaasti konfiguroitava ohjelmistotyökalu helpottaa pienohjausten käyttöä. Työkalussa voit konfiguroida sekä laitteet että tarvittavat ohjelmistotoiminnot.

Mekaanisten puristimien valvontaan olemme kehittäneet kaksinapaisen puolijohdelähtömoduulin PNOZ m EF 8DI2DOT. Sitä voi käyttää puristimien varoventtiilien sekä muiden kaksinapaisesti kytkettävien toimilaitteiden ohjaukseen. PNOZ m EF 8DI2DOT -moduulissa on kaksi turvalähtöä ja 8 digitaalista tuloa, joille voidaan konfiguroida omat suodatinajat. Hyödynnä noin 3 ms jaksonajat ja alle 8 ms reaktioajat. Puristimien turvallisuustoiminnot voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti sertifioiduilla puristinmoduuleilla PNOZmulti Configuratorissa

22,5 mm leveä puristinmoduuli sopii niin uusien kuin vanhojen puristimien kytkentäkaappeihin!

Lisätietoa PNOZmulti 2 -pienohjauksesta!

Turvallisuusratkaisut ja -konseptit kaikenlaisiin puristimiin

Tarjoamme ratkaisuja kaikenlaisiin puristimiin käsikäyttöisistä erilliskoneista täysautomaattisiin puristinlinjoihin. Puristintekniikan erityisvaatimuksien täyttämiseksi Pilz on kehittänyt elektronisen nokkakytkinlaitteiston, joka yhdessä PSS 4000 automaatiojärjestelmän kanssa nostaa tuottavuutta ja turvallisuutta. Särmäyspuristimiin tarjoamme kamerapohjaisen suojaus- ja mittausjärjestelmän PSENvip.

Jälkivarustelu pidentää vanhempien puristimien tuottavuutta

Harkitusti suunnitellulla ja toteutetulla puristimen jälkivarustelulla asiantuntijamme varustavat myös vanhemmat puristinmallit ajankohtaisella sähkö-, ohjaus- ja turvallisuustekniikalla. Esimerkiksi epäkesko- ja hydrauliikkapuristimet ovat tukevan rungon ja kestävän mekaniikan ansiosta pitkäikäisiä. Jälkivarustelun jälkeen ne täyttävät taas turvallisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevat vaatimukset 10-20 vuoden ajan.

Edut puristinturvallisuudelle

Ratkaisut puristinturvallisuudelle

  • Turvallisuutta ihmisille ja koneille käytettävyydestä ja joustavuudesta tinkimättä
  • Suurempi tuottavuus optimoitujen menetelmien ja uusimman ohjaus- ja anturitekniikan ansiosta
  • Vähemmän seisokki- ja pysähtyneisyysaikoja
  • Palvelut koneen elinkaaren ajan: riskianalyysistä CE-sertifiointiin ja käyttäjäkoulutuksiin
  • Kansainvälisten standardien mukaiset turvallisuuskonseptit.

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja