Itävaltalaisella valaistusjärjestelmien valmistajalla ZKW AG:llä oli tarkoitus tehostaa tuotantoa ja samalla vähentää merkittävästi henkilöstön kuormitusta ihmisen ja robotin välisellä yhteistyöllä e-SUV-ajoneuvojen LED-valonauhojen asennuksessa aidosti yhteistoiminnallisella sovelluksella. Ratkaiseva tekijä oli ruuvikara, joka yhtiö suunnitteli itse tätä tarkoitusta varten ja joka oli varmistettava standardien mukaisesti. Haasteena oli toteuttaa HRC-sovellus siten, että kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät - ja että se toimii turvallisesti ilman turva-aitoja tai valoverhoja ja erittäin nopeilla sykleillä. Pilz Itävallan turvallisuusasiantuntijat otettiin mukaan kehittämään tarvittavaa turvallisuuskonseptia. He tarjosivat neuvoja ja tukea standardin mukaisesta riskinarvioinnista lopulliseen validointiin ja CE-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.
Turvallinen HRC, jotta mihinkään ei satu
Turvallinen Cobot LED-valonauhojen valmistukseen
Pätevän kumppanin avulla sopiva turvallisuuskonsepti
Suunniteltujen määrien ja niihin liittyvien jaksoaikojen vuoksi ei ollut järkevää automatisoida kokoonpanoprosessia täysin. Ratkaisu oli HRC-sovellus, jossa kara taittuu sivulle, kun se koskettaa ihmiskättä. Tämän mahdollistaa ruuvauskaran erityinen anturijärjestelmä, joka ilmoittaa robotille jo varhaisessa vaiheessa – sanomme aina, että ennen kuin sattuu – että ihmiskäsi on vaaravyöhykkeellä. Koska HRC ja tarvittava standardien mukainen turvallisuuskonsepti olivat ZKW:lle uutta aluetta, Pilz suoritti turvallisuuskumppanina riskianalyysin ja laati sovelluksen turvallisuuskonseptin sen pohjalta. Robottiohjain valvoo luotettavasti kaikkia cobotin liikesarjoja. "Ihminen ja cobot" -prosessi toimii siis luotettavasti - ja se on myös noin 20 prosenttia nopeampi ja tuotannon laatu on tasaisen korkea!
Edut yhdellä silmäyksellä
- HRC-sovelluksen standardinmukainen turvallisuuskonsepti
- 20 prosentin ajansäästö turvallisen HRC:n avulla
- Suunniteltu jaksonaika on mahdollinen kaikkia turvallisuusvaatimuksia noudattaen.
Case-tapaus
Erityisesti meille uudessa Cobot-hankkeessa oli luonnollisesti järkevää valita rinnalleen hyväksi todettu ja kokenut kumppani, jonka kanssa meillä oli vastaava luottamuspohja. Tuki oli kaikin puolin erinomaista.
ZKW AG
ZKW Group kuuluu vuodesta 2018 lähtien eteläkorealaiseen LG-konserniin. Se on erikoistunut innovatiivisten premium-valojärjestelmien ja ajoneuvojen elektroniikkamoduulien kehittämiseen ja tuotantoon. Järjestelmätoimittaja, jolla on yli 80 työntekijää omassa kone- ja laitostekniikkaosastossaan, on kansainvälisesti haluttu kumppani autoteollisuudelle. ZKW AG:n pääkonttori tuotekehitys- ja tuotantolaitoksineen on Wieselburgissa Itävallassa.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]