Turvallista latausta

Nopeampi lataus tasavirralla

Itävaltalaisen energiantuottajan WEB Windenergie AG:n esittelylatausasemien oli tarkoitus toimia tasavirralla (DC). Se nopeuttaisi sähköautojen latausta. Tavoitteena oli mahdollistaa lataus mahdollisimman joustavasti useiden jakelupisteiden eli latausasemien avulla. Tasavirta aiheuttaa kuitenkin enemmän turvallisuusriskejä kuin perinteinen vaihtovittalataus, joten pysäköintipaikkajärjestelmä ja latausasemat oli toteutettava turvallisesti ja tehokkaasti kaikkien osapuolten kannalta. WEB Windenergie löysi Pilzistä pätevän kumppanin: esittelylaitoksen keskusohjausjärjestelmänä toimiva PSS 4000 -automaatiojärjestelmä tarjoaa tarvittavan turvallisuuden.

Automaatio turvallista energiaa varten

Viidellä pysäköintipaikalla on mahdollista ladata 10 kW:n teholla, ja jokaisen latausmoduulin taakse asennettiin tasavirtakontaktori. Turvallisuus oli etusijalla: turvallinen virtapiiri ja kaikkien turvakomponenttien sekä nykyaikaisen ohjaustekniikan huomioon ottaminen olivat keskeisiä tekijöitä. Toinen vaatimus: turvallisuuskonseptin oli täytettävä sekä tasasähkö- että vaihtovirtaverkon turvallisuusvaatimukset. Kokonaisvaltainen ratkaisu: nykyisin käytössä olevan PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC-ohjain - se täyttää turvallisuusvaatimukset, valvoo sähkönjakelua ja kytkee kytkentämatriisin niin, että määritellyt, valitut latausmoduulit kulkevat oikeisiin latauspisteisiin. Ohjausjärjestelmä hallitsee myös muita turvalaitteita, esimerkiksi hätäpysäytyspiirejä. Näin WEB voi maksimoida sähköautojen lataamisen turvallisuuden.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Latausmoduulit voidaan kytkeä rinnakkain
  • Pysäköintialueen latausjärjestelmä ei vian sattuessa mene kokonaan epäkuntoon
  • Safety sekä tasa- että vaihtovirtaverkolle

Asiakaslausunto

Yhdessä Pilzin kanssa päätimme valita PSS 4000 -automaatiojärjestelmän, joka sopii täydellisesti vaatimuksiimme. Lopulta meidät vakuutti ammattimainen tiedonvaihto ja sopiva ratkaisu.

Dominik Hartmann, Energy Data Management & Innovation

WEB Windenergie AG

WEB Windenergie AG, lyhyesti W.E.B., on globaalisti toimiva itävaltalainen energiantuotantoyritys, jonka kotipaikka on Pfaffenschlagissa Ala-Itävallassa. Yhtiö tuottaa vihreää sähköä pääasiassa tuuli- ja aurinkovoimalla. Vuonna 2024 W.E.B.:llä on käytössä yhteensä 284 tuulivoimalaa, 50 aurinkosähköjärjestelmää ja kaksi pientä vesivoimalaitosta 132 toimipaikassa. Niitä on mm. Itävallassa, Saksassa, Tsekeissä, Ranskassa, Italiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 735 megawattia.

Tuotteemme käytössä
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä