Vaikka Donau Chemie AG on valmistanut kalsiumkarbidia Landeckin tehtaalla vuodesta 1902, tuotantolaitosta nykyaikaistetaan jatkuvasti. Karbidiuunin yleissaneerauksen jälkeen myös koksinkuivausuunin kaasunsyöttö oli mukautettava nykyisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi. Jälkiasennuksen tuli sisältää laitteiston lisäksi myös turvallisuuteen liittyvät ohjelmistot ja niiden konfigurointi sekä tehtaan toimittamien antureiden ja toimilaitteiden kytkentä aina järjestelmän hyväksymiseen asti. Turvallisuusohjauksen tehtävä ei ole täysin triviaali - ongelman sattuessa sen on paitsi valvottava liekin sammumista ja tarvittaessa keskeytettävä kaasun syöttö, myös käsiteltävä turvallisesti lukuisia muita monimutkaisia prosessiketjun vaiheita järjestelmän sammuttamiseksi. Tätä hoitaa nyt PNOZmulti 2 Burner -poltinhallintajärjestelmä. Se ohjaa kaikkia turvallisuuden kannalta tärkeitä polttimen tehtäviä koksinkuivausuunissa.
Koksinkuivausuunin turvallisuuspäivitys
Turvallinen polttimen jälkiasennus vastuullista kemian tuotantoa varten
Ainutlaatuinen monitoimilaite polttimen hallintaan
Päivityksessä keskityttiin koksinkuivausuunin polttimeen: Donau Chemien laitosinsinöörit etsivät kokonaisratkaisua turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. He löysivät etsimänsä PNOZmulti 2 Burner -pienohjauksesta: Nykyään se ohjaa ja valvoo turvaketjuja, palamisilman painetta, syttymistä ja liekin muodostumista. Burner valvoo myös luotettavasti syöttöjohtojen tiiviyttä sekä turva-, sytytys- ja ilmanpoistoventtiileitä ja palamisilmapuhallinta. Tätä varten järjestelmään asennettuihin turvallisiin venttiileihin, antureihin ja toimilaitteisiin on liitetty useiden moduulien avulla yhteensä 40 turvallista digitaalista ja 4 analogista tuloa sekä 12 digitaalista lähtöä. Kenttäväylämoduuli käyttää Profibus-tiedonsiirtoprotokollaa muodostaakseen yhteyden järjestelmän ylemmän tason vakio-ohjaimeen. Näin varmistetaan, että autonomiset turvallisuuteen liittyvät toimet toteutetaan myös toiminnanohjausjärjestelmässä. Pilzin PMI-käyttöpäätteet takaavat lyhyet seisokkiajat ja nopean vianmäärityksen. Kokonaisratkaisu oli täydellinen: Donau Chemie AG sai käyttöönsä helposti käyttöönotettavan turvajärjestelmän. Kaikki asennettiin reilussa päivässä: Pilz toteutti laitteistosuunnittelun ja toimitti koko kytkinjärjestelmän, johon kuului myös esiasennettu ja valmiiksi koottu kytkentäkaappi.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Yksi ratkaisu koksinkuivausuunin ohjaukseen ja valvontaan
- Liitäntä tehtaan toimittamiin antureihin ja toimilaitteisiin.
- Nopea kokonaisvaltainen palvelu - laitteistosuunnittelusta kytkinlaitteiden ja kytkentäkaapin toimitukseen asti
Asiakaslausunto
Modulaarinen, joustavasti konfiguroitava Pilz-turvaohjaus integroi kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät signaalilähteet ja tarjoaa erinomaiset diagnoosimahdollisuudet visualisoinnin ansiosta. Poltinhallintajärjestelmä, joka on TÜV-sertifioitu kaikkien meitä koskevien standardien ja säännösten mukaisesti, vähentää merkittävästi riskejä ja hyväksyntätyötämme.
Donau Chemie AG:stä
Donau Chemie tuottaa ja myy epäorgaanisia peruskemikaaleja teollisuudelle. Yhtiöllä on kemianteollisuudessa käytettävien korkealaatuisten tuotteiden tuotantolaitoksia kolmessa toimipaikassaan Pischelsdorfissa, Brücklissä ja Landeckissa. Vuonna 1902 perustetussa Landeckin tehtaassa Donau Chemie AG tuottaa vuosittain noin 40 000 tonnia kalsiumkarbidia asetyleenikaasun ja teräksen tuotantoon noin 85 työntekijän voimin. Yrityksen oma Wiesbergin vesivoimalaitos takaa puhtaan ja ekologisen sähkönsyötön energiaintensiivisille tuotantoprosesseille.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]