Turvaporttiratkaisua pitää luukut kiinni

Koska keskeiset reunaehdot muuttuivat vähän toimitusta, horisontaalisekoittajan turvallisuuskonsepti oli mukautettava mahdollisimman nopeasti. Pilz ja Herbst integroivat yhdessä laitteistoon muutamassa päivässä PSENmlock-turvaporttijärjestelmän, joka täyttää uudet vaatimukset.

Yksilöllinen turvallisuusratkaisu muutamassa päivässä

Muutetun asennustilanteen vuoksi horisontaalisekoittajan vanha turvallisuuskonsepti muuttui hetkessä käyttökelvottomaksi ja laitteiston oikea-aikainen toimitus oli vaarassa. Sekoituskoneiston luukkujen varmistamiseksi Herbst kehitti tiiviissä yhteistyössä Pilzin kanssa vaihtoehdon: PSENmlock-turvaporttijärjestelmä tarjosi nopeasti sopivan ratkaisun, jossa yhdistyvät turvallinen pito ja turvallinen lukitus.
Joustavasti laakeroitu mekaaninen painike tasoittaa myös painuvien ovien toleranssit. Lisäksi turvaporttijärjestelmän lukitustoleranssia laajennettiin 10 millillä mekaanisella järjestelmällä. Tämä varmistaa, että sekoituskoneiston jälkikäynti ei aiheuta tapaturmavaaraa, jos huolto- ja puhdistusluukku avataan liian aikaisin. Horisontaalisekoittaja toimitettiin asiakkaalle oikea-aikaisesti.

Tämän asiakasratkaisu edut:

  • PSENmlock voidaan joustavasti integroida myös poikkeuksellisissa olosuhteissa – ihanteellinen erikoiskoneisiin
  • Sovellus edellyttää vahvan ratkaisun: PSENmlock tarjoaa pitkän käyttöiän mekaanisen vahvuuden ja lujan kotelon ansiosta
  • Turvallinen pito ja turvallinen lukitus PL e / SIL 3 saakka yhdessä tuotteessa

Tavoitehakuinen kumppanuus – toimeksiannosta PSENmlockin toimitukseen ja lopulliseen asennuksen yhdessä laajennetun lukitusmekanismin kanssa! Pilz tuki meitä esimerkillisesti!

Stephan Schöning, projektipäällikkö Herbst Maschinentechnik GmbH

Tietoa Herbst-yhtiöstä

Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst Maschinentechnik GmbH koneita ja ratkaisuja sekoitustekniikan, erikoiskoneenrakentamisen, prosessiohjattujen koneiden, käsittely- ja tyhjennystekniikan sekä peltitekniikan alalta.
Herbstin 30 työntekijää valmistavat laitoksia asiakkaan toiveiden mukaan ja sillä on oma ammatillinen oppilaitos tutkimusta varten.

Tuotteemme käytännössä:

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä