PSS 4000 -automaatiojärjestelmä tekee Antwerpenin metrosta täsmällisemmän

PSS 4000-R on luotettavampi, suorituskykyisempi ja tehokkaampi

De Lijn kuljettaa vuosittain yli 500 miljoonaa matkustajaa Antwerpenin julkisessa liikenteessä. Osa Antwerpenin metron ohjausjärjestelmistä on jo vanhentunut: Ohjelmistopohjainen PSS 4000-R(ail) automaatiojärjestelmä korvaa vanhentuneen tekniikan ja on lisäksi on luotettavampi, suorituskykyisempi ja tehokkaampi. Tekniikka päivitetään modulaarisesti, minkä ansiosta liikenteessä esiintyy vain lyhyitä katkoksia.

Sertifioitu automaatiojärjestelmä rautatieliikenteeseen

Kolme metrolinjaa risteää Antwerpenin alla nk. Trianglessa. Ohjaus- ja valvontajärjestelmät huolehtivat mm. siitä, että asemalle voi kulloinkin ajaa vain yksi metrojuna. Vanhentunut tekniikka aiheutti kuitenkin yhä enemmän häiriöitä ja toimenpiteet olivat tarpeen. PSS 4000-R huolehtii ohjaus- ja turvallisuustehtävistä vuodesta 2015 lähtien. Jos kaksi junaa saapuu melkein samanaikaisesti, automaatiojärjestelmä päättää esimääritettyjen parametrien perusteella kummalla junalla on etuajo-oikeus. PSS 4000-R ohjaa ja valvoo vaihteiden ja valosignaalien lisäksi myös ratapohjaan asennettuja antureita, jotka varmistavat kahden junan välisen minimietäisyyden.

Kaikki toimenpiteet voitiin toteuttaa vaiheittain vaihdesolmujen, signalointitekniikan ja kytkentäkaappien sähkötekniseen infrastruktuuriin puuttumatta. Tekniikka on erittäin standardisoitu ja yksilölliset sovitukset erikoissovelluksiin voidaan toteuttaa helposti.

PSS 4000-R ohjaa kahden junan minimietäisyyden varmistavia antureita

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • SIL 4 -luokan automaatiojärjestelmä rautatiesovelluksiin
  • R-moduuleilla on CENELEC-hyväksynnät
  • tilaa säästävä ja kompakti kytkentäkaapissa
  • mahdollistaa joustavan, vaiheittaisen ja modulaarisen asennuksen ja on nopeasti käyttövalmis
  • ohjaus- ja valvontatehtävät yhdessä järjestelmässä
Automaatiojärjestelmä rautatiesovelluksiin

”De Lijnille PSS 4000-R on perusta, jonka pohjalta päivitämme muut linjat turvallisiksi ja luotettaviksi seuraavien vuosien aikana. Pilziltä saadun hyvän tuen ja neuvonnan ansiosta olemme oikealla linjalla.“

Guido Maesschalck, sähköinsinööri, De Lijn
Logo De Lijn

De Lijn

De Lijn on Antwerpenin alueella liikennöivä belgialainen henkilöliikenneyritys, joka kuljettaa vuosittain yli 500 miljoonaa matkustajaa. Yritys liikennöi kattavaa linja-autoverkostoa sekä useita raitiolinjoja Belgian flaamilaisissa provinsseissa.

Tuotevalikoimamme:
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä