PNOZmulti: automaatio saumattomuutta varten

HOMAG KAL 370 -reunantyöstökone

Huonekalujen näkyvät liimasaumat ovat pian ehkä historiaa: HOMAGin kehittämä laserTec-menettely hitsaa reunat ja levymateriaalit ilman näkyviä saumoja.

Huonekaluteollisuudelle kehitetyissä reunantyöstökoneissaan HOMAG käyttää mm. suurteholasereita – ja niiden kanssa vapaasti konfiguroitavia PNOZmulti-ohjausjärjestelmiä. Näin HOMAG varmistaa, että käyttäjä välttää työpaikan mahdolliset vaarat.

Tehokas turvallisuushallinta tekee laserista turvallisen

HOMAG KAL 370 profiLine -reunakoneessa erilaiset reunat kiinnitetään diodilaserilla. 2,5 kW - 4 kW suurteholaserit ovat vaarallisia: säteen osuminen ihoon tai silmiin aiheuttaisi vakavia vammoja tai kuoleman.

Pilzin PNOZmulti-ohjausjärjestelmä huolehtii siksi KAL 370 -koneen integroidusta turvallisuushallinnasta: Jos suojus avataan tahallaan tai tahattomasti, turvaportin valvonta laukaisee välittömästi laserin turvasammutuksen Pilzin PSENslock sähkömagneettisella prosessipidolla. Hätäpysäytyspainikkeiden lisäksi PNOZmulti vahtii laserien oikeita alkuasemia sekä työkappaleen läsnäoloa. Samalla turvallisuusohjaus valvoo laserin virtaa sekä onko jossain savua tai tulta.

Tehokas turvallisuushallinta tekee laserista turvallisen

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • PNOZmulti: itsenäinen ja takaisinkytkennätön turvallisuusjärjestelmä: PNOZmulti huolehtii integroidusta turvallisuushallinnasta HOMAGissa
  • korkein manipulaatiosuojaus (koodaus) sekä prosessisuojaus magneettisella pidolla: suojuksen avaaminen laukaisee turvaportin valvonnan ja aiheuttaa laserin välittömän sammutuksen

LaserTec-menettelyllä HOMAG mahdollistaa ylivertaisen reunantyöstön. Asiakkaat ovat vakuuttuneita menettelyn eduista.

Bernhard Dettling

”Jopa 4 kW suurteholaserit ovat vaarallisia. PNOZmultin ja PSENslock-prosessipidon ansiosta käyttäjän ei tarvitse huolehtia ruumiillisesta koskemattomuudestaan.“

Bernhard Dettling, sähköteknisten ohjauslaitteiden suunnittelija Homag
Homag Group AG -logo

Homag

Schopflochissa Saksassa toimiva HOMAG Group AG työllistää maailmanlaajuisesti yli 6 000 työntekijää. Yritys valmistaa koneita ja laiteita huonekalujen, parketti- ja laminaattilattioiden, ikkunoiden, ovien ja portaiden valmistukseen. Käsityöläisille tarkoitetuista yksittäiskoneista teollisuuden verkotettuihin tuotantolinjoihin. Huonekalujen valmistukseen HOMAG on kehittänyt huippumodernin menettelyn, jolla asiakkaat voivat valmistaa erittäin korkealaatuisia huonekaluja.

Tuotevalikoimamme:
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä