Pilz-servovahvistin kaikille käytöille

PMCtendo DD5 -servovahvistin

Xactools on erikoistunut automatisoituihin erikoisratkaisuihin syöttö-, lavapakkaus- ja mittaustekniikan alalla. PMCtendo DD5 servovahvistimen ja Profinet-yhteyden avulla yritys voi ohjata kaikkia moottoreita nopeasti, tarkasti ja helposti.

Xactools kehitti eräälle autonvalmistajalle pyöröpöytätarkastussolun, jossa on 16 tarkastuspistettä ja 21 käytettyä pysty- ja lineaariakselia. Siihen asti vastaavissa laitteistoissa oli käytetty eri valmistajien servosäätimiä.

 

tehokas säädin kaikille käytöille

Vaihtaessaan Profinet TCP/IP teollisuus-Ethernetiin Xactools valitsi Pilzin PMCtendo DD5:n. Uusien servovahvistimien ansiosta voidaan säätää lähes kaikkien valmistajien servo-, epäsynkroni- ja lineaarimoottoreita, suoravetoja sekä servolineaaritoimilaitteita. Sisäisen ohjelmoinnin ansiosta PMCtendo DD5 ajaa erityisen nopeasti tavoiteasemiin. Halutut asemat voidaan syöttää suoraan SI-yksiköinä (mm, m, jne.). PMCtendo DD5 parantaa tuottavuutta, lyhentää seisonta-aikoja ja laskee varastointi- ja käyttökustannuksia.

tehokas säädin kaikille käytöille

Ratkaisun edut ja hyödyt:

  • Yksi servosäädin kaikkia käyttöjä varten: samalla säätimellä voidaan säätää käytännössä kaikkien valmistajien servo-, epäsynkroni- ja lineaarimoottoreita, suoravetoja sekä servolineaaritoimilaitteita
  • Nopea, tarkka ja turvallinen käyttöratkaisu: sisäisen ohjelmoinnin ansiosta PMCtendo DD5 ajaa erityisen nopeasti tavoiteasemiin
Thomas Erb, toimitusjohtaja, Xactools

”Pilzin PMCtendo DD5 -servovahvistin on meille käytännössä ainoa ratkaisu: meidän on vain päätettävä säädintyyppi; asennus ja käyttöönotto maksavat vähemmän ja sujuvat nopeammin. Tämän ansiosta laitteistomme ovat taloudellisempia, luotettavampia ja helppokäyttöisempiä.“

Thomas Erb, toimitusjohtaja, Xactools
Logo Xactools GmbH

Xactools

Xactools on aikaisemmin niittänyt mainetta automatisoiduilla erikoisratkaisuilla syöttö- lavapakkaus- ja mittaustekniikan alalla. Autoteollisuuden korkeat vaatimukset ovat Xactoolsissa standardi myös muille aloille.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä