Luotettava ja helppo diagnoosi varmistaa, että koneet ja laitteistot toimivat tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja ilman seisokkeja. PVIS on kattava diagnostiikkakonsepti pienistä koneista suuriin laitoksiin.
PVIS OPC -työkalut perustuvat OPC Serveriin. Käytössäsi on laajennettu PVIS-diagnoosi vakio-ohjelmistoliittymän kautta. PVIS OPC Tools voidaan siten integroida lähes kaikkiin ympäristöihin. Saat siten optimaalisen ratkaisun kaikkiin Pilz-tuotteita käyttäviin sovelluksiin!
PVIS-diagnoosiratkaisun työkalut
Helppoon diagnoosiin – OPC-/OPC UA Server -pohjainen PVIS
Etusi
- Säästä aikaa vianetsinnässä ja vikojen korjauksessa – saat koneen nopeammin takaisin käyttöön
- Koneen käyttäjät tietävät tekstiviestien ansiosta heti missä vika on ilmennyt
- tukee käyttäjää aktiivisesti vikojen korjauksessa yksityiskohtaisilla ohjeilla
- PVIS nimittää "vastuuhenkilön" vikojen korjaukselle – esim. huoltoinsinöörin
- lyhentää pysähtymisen ja uudelleenkäynnistyksen välistä aikaa
Edut koneenvalmistajille ja järjestelmäintegraattoreille
- esimääritetyt vikailmoitukset ja yksityiskohtaiset korjausohjeet monille turvavarusteille
- Säästä aikaa helpolla suunnittelulla
- käytä helposti monikielisiä esimääritettyjä ilmoituksia
- joustava konsepti – voit helposti lisätä uusia ilmoituksia ja muokata esimääritettyjä
Edut koneiden käyttäjille
- Säästä aikaa ja rahaa selkokielisillä vikailmoituksilla
- tuotanto saadaan nopeammin takaisin käyntiin konkreettisten ratkaisuehdotusten ansiosta
- helppo käyttää ilman ohjelmointikokemusta
- konekohtainen diagnoosiratkaisu älykkään konseptin ansiosta
PVIS-diagnoosiratkaisulla olet aina ajan tasalla – Tekniset tiedot
- PVIS-diagnoosiratkaisuun kuuluvat: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server ja PVIS ActiveX Control
- Eri automatisointilaitteilta tulevien vikanumeroiden muunto OPC Diagnose Serverissä tekstiviesteiksi ja ohjeiksi
- Ohjetekstit saatavana useilla kielillä – käyttäjän on helppo aktivoida ne projektissa
- versiosta 2.0.0 lähtien tarjotaan PVIS OPC Diagnose Serverin OPC UA-tuki
- OPC Server – PVIS OPC Toolilla visualisoit useiden ohjausten diagnoosiviestit samanaikaisesti (esim. konfiguroitavan PNOZmulti-pienohjauksen ja PMC-käyttöratkaisun)
- Diagnoosiviestit useilla diagnoosilaitteilla, useampien PVIS ActiveX Controlien käyttö PVIS OPC Serverillä
Suunnittelu
- Laadi diagnoosiprojektit muutamalla hiiren napsautuksella tunnetuissa ohjelmointiohjelmistoissa (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- laitteita ja moduuleja varten on käytettävissä esimääritetyt selkotekstiviestit ja korjausohjeet
- Voit käyttää tekstejä sellaisenaan, muokata niitä tai kirjoittaa kokonaan uudet
- Diagnoosiviestit voidaan levittää bitti- ja sanainformaationa ohjauksista
Käyttö
- yksiselitteiset tiedot ilmenneille häiriöille – kone on vikatapauksessa nopeasti taas toimintakunnossa
- täsmätukea vianetsintään ja -korjaukseen – parantaa toimintakykyä toimintahäiriöiden yhteydessä sekä tuottavuutta
- Suojavarusteiden korjausohjeet on valmiiksi määritetty työkaluun
- myöhempää analysointia varten PVIS tallentaa kaikki tapahtumat ”Tulo“- ja ”Meno“-aikoineen ”Event Log“ muistiin
PVIS-tapahtumailmoituksen osat
- selkotekstiviesti tapahtumasta
- Korjausohjeet kaikilla tapahtumille (jopa 8 toimenpidettä)
- Paikkatiedot tekstimuodossa työvälinetunnus, alue ja vastuu
- Ilmoitusten priorisointi - Liipaisevan tapahtuman näyttö
Tuotevalikoimamme: Diagnoosiratkaisu PVIS
Top
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]