PSENscan-turvalaserskanneri

Tuottava aluevalvonta – myös sarjassa!

Tuotekuva PSENscan

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän. Suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ja olosuhteisiin sovituksen ansiosta se voidaan integroida optimaalisesti erilaisiin sovelluksiin. PSENscan-turvalaserskannerit soveltuvat ennen kaikkea kiinteään ja siirrettävään aluevarmistukseen sekä kulunvalvontaan.

PSENscan Configuratoria voidaan käyttää PSENscan-turvalaserskannerin kaikkien tarvittavien parametrien nopeaan ja helppoon konfigurointiin! Yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen ja PSSuniversal-ohjausten avulla saat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Varmista vaara-alueet optimaalisesti turvalaserskannereilla

Kiinteä vaara-alueen varmistus

Kiinteä vaara-alueiden varmistus

PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa sen, että ihminen lähestyy vaarallista liikettä. Varoitusalueelle astuminen aiheuttaa vaarallisen liikkeen hallitun jarrutuksen, suoja-alueelle astuminen aiheuttaa liikkeen pysäytyksen.

Video: Vaara-alueiden varmistus

Ohitussuojaus

Ohitussuojaus

Vaikeasti havaittavissa vaara-alueissa PSENscan-turvalaserskanneri tunnistaa ihmisten läsnäolon. ja estää vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistymisen.

Video: Ohitussuojaus

Kulunvarmistus

Kulkuoikeuden varmistus

PSENscan-turvalaserskanneri varmistaa optimaalisesti sisäänkäynnit vaara-alueelle luvatonta kulkua vastaan. Integroidut Muting-tulot soveltuvat sovelluksiin, joissa materiaalia syötetään ja poistetaan.

Video: Kulkuoikeuden varmistus

Katso kaikki PSENscan-turvalaserskannerin edut

  • yksinkertainen integrointi kompaktin kotelon ja suoja- ja varoituskenttien vapaan konfiguroinnin ansiosta
  • Jopa kolmen erillisen turva-alueen samanaikainen valvonta ja jopa 70 kytkettävissä olevan konfiguraation määrittäminen
  • Jopa 4 skannerin sarjakytkentää
  • Integroitu käyttönäyttö tietojen suoraa vastaanottoa varten
Tuotekuva PSENscan lähikuva
PSENscan kytketty sarjaan

PSENscan-turvalaserskanneri sarjassa

  • Säästöpotentiaali kaapelointityössä pääkooderivaihtoehdon ansiosta
  • Yksinkertainen ja joustava käsittely 30, 40, 50, 70 ja 150 mm:n korkean resoluution ansiosta
  • Korkea käytettävyys laajojen lisävarusteiden, kuten vaihdettavan pää- ja muistimoduulin ansiosta
  • Soveltuu monenlaisiin sovelluksiin, koska sitä voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa -10....+50 °C

Turvalaserskannerin ominaisuudet

  • standardien EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) ja IEC 61508 (SIL 2) mukainen ja hyväksytty niiden mukaan
  • Avautumiskulma: 275 astetta
  • Kantama: 3 tai 5,5 m turva-alue, 40 m varoitusalue
  • Reaktioaika: 62 ms
  • Suojausluokka: IP65
  • Helppo konfigurointi PSENscan Configuratorilla
  • Lisätoiminnot Light-, Master- ja Subscriber-muunnoksille: Muting, EDM, Override
  • lisätoimintoja master-muunnokselle: Uudelleenkäynnistys standardin EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset
Turvalaserskannerin avautumiskulma

Joustava ratkaisu sovellukseesi

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat tuottavan aluevalvonnan – joko yksittäin tai sarjassa tai vaihdettavana.
Jopa 3 turva-alueen valvonta.

Turvalaserskannerin teollisuussovellukset

Jopa 3 turva-alueen valvonta

Jopa 3 turva-alueen samanaikainen valvonta

PSENscan-skannerilla voidaan samanaikaisesti ja toisistaan riippumattomasti valvoa jopa kolmea turva-aluetta. Se pysäyttää vain laitteiston sen osan, johon ihminen astuu. Tämä mahdollistaa laitteiston turvaetäisyyksien optimoinnin. Tämä parantaa myös tuottavuutta ja laitteiston ergonomiaa – optimaalisella turvallisuudella.

Koodaus takaa häiriöttömän rinnakkaiselon

Koodaus takaa häiriöttömän rinnakkaiselon

Kahta turvalaserskanneria, joita ei ole kytketty sarjaan, voidaan koodauksen ansiosta käyttää joustavasti vierekkäin. Tämä parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja lyhentää tuotantoaikaa.

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

PSENscan-turvalaserskannereissa on vaihdettava muistimoduuli. Jos vahingoittunut laserskanneri korvataan saman mallisella laserskannerilla, konfiguraation voi helposti siirtää uuteen laitteeseen.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (AGV) suojaus

Lisätietoa

Tuotevalikoimamme: Turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveällä suojakentällä.

Lisätarvikkeet PSENscan

Täysin yhteensopiva PSENscan-laserskannerin kanssa: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk