PSENradar-tutka-anturi

Turvallinen suoja-alueiden valvonta vaativissa olosuhteissa

PSENradar-tutka-anturi

Tutka-antureita käytetään silloin, kun optoelektroniset anturit tulevat äärirajoilleen: vaativia ympäristöjä, kuten ulkotiloja tai materiaalien käsittelyssä, voidaan valvoa turvallisesti PSENradarilla. Tutkateknologia ei reagoi ulkoisiin vaikutuksiin, kuten  pöly, lika, sade, valo, kipinöinti tai tärinä.

Taajuudella 24–24,25 GHz toimivaa tilanvalvontaa voidaan käyttää luokkaan SIL 2:n, PL d ja kategoria 3 saakka, mikä on usein vaatimuksena robottisovelluksissa. Kokonaisratkaisussa on myös lisäliitäntöjä, kuten Ethernet, Profisafe ja FSoE, ja se mahdollistaa siten myös tutka-anturin helpon jälkiasennuksen.

PSENradar-tutka-anturi ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus muodostavat yhdessä turvallisen kokonaisratkaisun turva-alueen valvontaan mukaan lukien koko koneen tai laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

PSENradar-tutka-anturi – ihanteellinen vaativiin ympäristöihin

Turvallinen tutkajärjestelmäei ole herkkä ulkoisille vaikutuksille, kuten pölylle, lialle, sateelle tai valolle, joten se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös erityisen ankarissa käyttöolosuhteissa.

Helppo konfigurointi PSENradar Configuratorilla

PSENradar Konfigurator

Nopeaa käyttöönottoa varten antureiden valinta ja konfigurointi tehdään yksinkertaisesti sopivalla konfiguraattorilla. Turvallinen tutka-anturiratkaisu sisältää käyttökohteesta riippuen enintään kuusi tutka-anturia, yhden ohjausyksikön ja konfiguroituvan PNOZmulti 2 -pienohjauksen.

Valvottavan alueen koosta riippuen kullekin anturille voidaan määritellä sopiva turva-alue. Se riippuu anturin asettelusta, asennuskorkeudesta ja kallistuksesta. Turva-alueen lisäksi voidaan konfiguroida myös varoitusalue. Ihmisen tulo varoitusalueelle voidaan ilmaista esim. valomerkillä. Tämä mahdollistaa laitteiston tuottavuuden säilyttämisen.

PSENradar-tutka-anturin edut

  • Ei reagoi pölyyn, likaan, sateeseen, valoon, kipinöihin, höyryyn eikä tärinään
  • Korkeampi turvallisuusluokka Cat.3 / PL d mahdollistaa robottisovellusten suojauksen
  • Suuri joustavuus optimoidun anturikohdistuksen ja yksilöllisen suoja-aluekonfiguroinnin ansiosta
  • Turvallinen kokonaisratkaisu PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa sekä mahdollisuus jälkiasennukseen lisäliitäntöjen ansiosta
  • Ohitussuojaus estää koneen käynnistymisen uudelleen, jos vaaravyöhykkeellä on ihmisiä

Oikea tutka-anturi sovellukseesi

Etsitkö oikeaa tutkajärjestelmää asennukseesi? Alta löydät yleiskatsauksen saatavilla olevista tutka-antureistamme.

Symmetrisen katselukulman lisäksi nämä kaksi uutta anturia mahdollistavat myös epäsymmetrisenja käytävänmuotoisen katselukulman määrittämisen. Tämä tarkoittaa, että voit nyt integroida tutka-anturit entistä joustavammin tuotantoympäristöösi. Tuottavuus paranee erityisesti ahtaissa tiloissa, joissa koneet ovat lähellä toisiaan tai kulkuväylät johtavat suoraan koneiden ohi. PSEN rd1.2 F-FOV LR -anturin kantama on jopa 9 metriä.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2. -anturi PSEN rd1.2 F-FOV -anturi PSEN rd1.2 F-FOV LR -anturi
Turvallisuustaso PL d, Luokka 2 PL d, Luokka 3 PL d, Luokka 3 PL d, Luokka 3
Kantama 4 m 5 m 5 m 9 m
Taajuus 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Näkökenttä Symmetrinen Symmetrinen Symmetrinen, epäsymmetrinen, käytävän muotoinen Symmetrinen, epäsymmetrinen, käytävän muotoinen
Aukkokulma

Laaja aukkokulma:
110° vaaka, 30° pysty
Kapea aukkokulma:
50° vaaka, 15° pysty

Vaaka (konfiguroitavissa 10° välein): 10-100°,
Pysty: 20° 
Vaaka (konfiguroitavissa 10° välein):  10°-100°
Pysty: 20° 
Vaaka (konfiguroitavissa 10° välein): - 0–5 m: 10°-100° aukkokulma - 5–9 m: 10° - 40° aukkokulma
Pysty: 20°

Eri avautumiskulmat yhdellä silmäyksellä:

Aukkokulma PSEN rd1.1 sensor

Aukkokulma PSEN rd1.2 F-FOV -anturi

Aukkokulma PSEN rd1.2. -anturi

Aukkokulma PSEN rd1.2 F- FOV LR -anturi

Arviointiyksikkö USB-, ProfiSafe- ja EtherCAT FSoE-liitännöillä

Löydät valikoimastamme tutka-antureihin sopivat analysointiyksiköt. Tarjoamme aina oikean ratkaisun erilaisiin kenttäväyläjärjestelmiin, koska meillä on laaja valikoima liitäntöjä, kuten USB, Ethernet, ProfiSafe ja EtherCAT FSoE. Näin voit integroida tutkajärjestelmät suoraan sovellukseesi. Yhdessä FSoe-masterina toimivan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa voit helposti toteuttaa turvallisuuteen liittyvän verkottumisen turvallisen tutkajärjestelmän kanssa EtherCAT-viestintäjärjestelmässä yhden kaapelin ratkaisuna - minimaalisella johdotuksella.

Analysointiyksiköt mahdollistavat jopa 32 alueen konfiguroinnin ja tarjoavat siten monenlaisia vaihtoehtoja sovelluksen integroimiseksi. Integroidun SD-kortin ansiosta uusi analysointiyksikkö tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa määritetyt konfiguraatiot, jolloin analysointiyksikkö on helppo vaihtaa ilman konfiguraattoria.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Tuotekuva PSENradar Analysointiyksikkö USB-, ProfiSafe- ja EtherCAT FSoE-liitännöillä

Turvatilan valvonta PSENradar-tutka-anturin avulla

Tutka-antureita käytetään monilla teollisuudenaloilla puun- ja metallintyöstöstä ulkoilma-alaan. PSENradar-tutkajärjestelmän kattamiin turvallisuuteen liittyviin toimintoihin kuuluvat vaara-alueen varmistus ja ohitussuojaus.

Vaara-alueen varmistuksessa kone siirtyy turvalliseen tilaan heti, kun esimerkiksi henkilö astuu alueelle, ohitussuojaus estää koneen uudelleenkäynnistymisen, jos vaara-alueella on vielä henkilöitä, esimerkiksi huoltotilanteessa.

Vaara-alueden varmistus ja ohitussuojaus

Käyttö robottien kanssa metallintyöstössä

Robotit metallintyöstössä

Tyypillisesti tutka-anturia käytetään raskaassa teollisuudessa, jossa esimerkiksi hitsauskipinät, lastut, pöly, häikäisevä valo sekä tärinä ovat yleisiä.

Robottisolua turvattaessa on tärkeää varmistaa ohitussuojaus ja turvallinen uudelleenkäynnistys. Robottisovellus edellyttää korkeampaa turvallisuustasoa. Turvallinen tutka-anturi PSEN rd1.2 mahdollistaa turva-alueen valvonnan aina turvallisuusluokkaan PL d,  luokkaan 3asti.

Grafiikka, jossa puuntyöstöä

Turvallinen puunjalostus turva-alueiden valvonnan ansiosta

Puun työstön, kuten sahauksen aikana pöly ja lentävät lastut estävät usein optoelektronisten antureiden käytön.

Vaara-alueen henkilöiden havaitsemiseen optimaalinen ratkaisu on PSENradarin ja PNOZmulti 2-pienohjauksen muodostama yhdistelmä. Yksilöllisen turva-alueen määrityksen ansiosta voidaan suojata helposti erilaiset sovellukset.

Grafiikka, jossa tutka-antureita

Turvaa ulkosovellukset tutka-antureiden avulla

Erityisesti ulkoalueella turva-alueita voidaan valvoa turvallisesti tutka-antureiden avulla, esimerkiksi portaalinosturissa tai myös nostureissa. Täällä vaikuttavat suuret lämpötilaerot sekä sateen, lumen tai sumun aiheuttama kosteus.

Tutka-anturit varmistavat, ettei ajotiellä ole ihmisiä. Jopa 9 metrin kantaman ansiosta myös suuret alueet voidaan suojata tuottavasti.

Tuotevalikoimamme: PSENradar-tutka-anturit

PSENradar

Kokoa oma PSENradar-tutka-anturi, jossa on enintään 6 anturia ohjausyksikköä kohti.

Turvallisen tutkajärjestelmän lisävarusteet

Täältä löydät sopivat turvallisen tutkajärjestelmän lisävarusteet.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä