Tutka-antureita käytetään silloin, kun optoelektroniset anturit tulevat äärirajoilleen: vaativia ympäristöjä, kuten ulkotiloja tai materiaalien käsittelyssä, voidaan valvoa turvallisesti PSENradarilla. Tutkateknologia ei reagoi ulkoisiin vaikutuksiin, kuten pöly, lika, sade, valo, kipinöinti tai tärinä.
Taajuudella 24–24,25 GHz toimivaa tilanvalvontaa voidaan käyttää luokkaan SIL 2:n, PL d ja kategoria 3 saakka, mikä on usein vaatimuksena robottisovelluksissa. Kokonaisratkaisussa on myös lisäliitäntöjä, kuten Ethernet, Profisafe ja FSoE, ja se mahdollistaa siten myös tutka-anturin helpon jälkiasennuksen.
PSENradar-tutka-anturi ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus muodostavat yhdessä turvallisen kokonaisratkaisun turva-alueen valvontaan mukaan lukien koko koneen tai laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointi.