PSENrope-turvanarukytkin

Lisää turvallisuutta kuljettimen äärelle

PSENrope-turvanarukytkin

Sekä kuljettimen että koneen äärellä: Kun kyse on tuotantotilan turvallisuudesta, PSENrope-turvanarukytkin on arvostettu ja luotettava ratkaisu. Kun narusta vedetään, PSENrope kytkee toimintoprosessit pois päältä.

PSENrope tarjoaa tarvittaessa maksimaalisen turvallisuuden: sillä hätäpysäytystoiminto voidaan laukaista mistä tahansa köyden kohdasta. Jopa 75 metrin pituisen narun ansiosta ne soveltuvat suurten järjestelmien suojaamiseen.

PSENrope mini - kustannustehokas ratkaisu kuljetushihnojen suojaamiseen

PSENrope mini on erityisen kompakti, kustannustehokas turvanarukytkin, joka varmistaa kuljetinhihnat tai koneet luotettavasti jopa 30 metrin pituisen narun avulla. Tukeva metalli- tai muovikotelo varmistaa kestävyyden.

Suoralla ja kallistetulla päällä varustettujen versioiden ansiosta PSENrope mini on joustava ja helppo asentaa erilaisissa asennustilanteissa. Hätäpysäytyksellä varustettujen versioiden lisäksi on myös versioita, joissa on integroitu nollauspainike, jotka soveltuvat piilotettuun asennukseen.

PSENrope mini

Yksinkertainen ja miellyttävä turvallisuusratkaisu

  • yksinkertainen asennus ja miellyttävä käyttö
  • joustava käyttää myös suurempien laitteistojen varmistamiseen
  • kestää kuormitusta kestävän rakenteen ja tukevan metalli/muovikotelon ansiosta
  • erittäin kestävä tukevan metalli- tai muovikotelon ansiosta
  • soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
  • korkea turvallisuustaso, koska kytkentätila on erotettu mekaniikasta
  • Kustannustehokas hätäpysäytyksen ja vetoavauksen yhdistelmä
Yksinkertainen ja miellyttävä turvallisuusratkaisu

Turvanarukytkimen ominaisuudet

Turvanarukytkimen ominaisuudet
  • soveltuu sovelluksiin luokkaan: PL e (EN/ISO 13849-1) tai SIL CL 3 (EN/IEC 62061) saakka
  • integroitu hätäpysäytyspainike
  • Koskettimet: 2NC, 2 NO
  • Vaihtoehdot nollaustoiminnolla (PSENrope mini)
  • Kotelointiluokka: IP67

Kestävä - myös äärimmäisissä olosuhteissa

Kestävyys ja joustavuus tekevät PSENrope-turvanarukytkimestä arvostetun ja luotettavan ratkaisun, kun on kyse tuotantotilan turvallisuudesta. Koska turvanarukytkimen toiminta-aluetta rajoittaa vain köyden pituus, PSENropella voidaan suojata suuremmatkin laitteistot.

Kestävä - myös äärimmäisissä olosuhteissa

Turvanarukytkimen toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PSENrope-turvanarukytkin

PSENrope-köysihätäpysäytin

PSENrope on joustava, helppo asentaa ja miellyttävä käyttää. Sekä ensiasennuksena että jälkiasennuksena: Harkitut yksityiskohdat helpottavat asennusta.

Köysihätäpysäyttimen lisävarusteet

Täysin PSENrope:en sovitettuja: Taljat, köydet, köysipyörät, vetojouset, liitännät PDP67 jne.

PSENrope mini -turvanarukytkin

PSENrope mini on erityisen kompakti, kustannustehokas turvanarukytkin, joka varmistaa kuljetinhihnat tai koneet luotettavasti jopa 30 metrin pituisen narun avulla.

Kytkentätekniikka

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä